ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 2P 300mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 32A AFA932H
EAN
3250611027065
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
143,74 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι1P+N
-
ΚαμπύληC
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα32 A
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn300 mA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25 °C38,30 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C37,80 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15 °C37,20 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10 °C36,70 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5 °C36,10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C35,60 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5 °C35 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10 °C34,40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15 °C33,80 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C33,20 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25 °C32,60 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30 °C32 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35 °C31,50 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C31 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C30 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55 °C29,50 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C29 A
-
Συντελεστής διόρθωσης ονομαστικής έντασης ρεύματος για 2 συσκευές τοποθετημένες δίπλα-δίπλα1
-
Συντελεστής διόρθωσης ονομαστικής έντασης ρεύματος για 3 συσκευές τοποθετημένες δίπλα-δίπλα0,95
-
Συντελεστής διόρθωσης ονομαστικής έντασης ρεύματος για 4 και 5 συσκευές τοποθετημένες δίπλα-δίπλα0,90
-
Ελάχιστη/μέγιστη τιμή κατωφλίου της θερμικής λειτουργίας AC1,13 - 1,45 A
-
Συντελεστής διόρθωσης ονομαστικής έντασης ρεύματος για 6 συσκευές τοποθετημένες δίπλα-δίπλα0,85
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)6 kA
Ασφάλεια
-
Τύπος διαφορικής προστασίαςA
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP2X
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-16 kA
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Μέγιστη τάση λειτουργίας240 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue240 - 240 V
-
Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC 60947-13
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In8 W
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Συνθήκες χρήσης
-
Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουργίας2.000 m
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 40 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-25 - 70 °C
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας2.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών1.000
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 16 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 25 mm²
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,10 - 2,10 Nm
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος35 mm
-
Βάθος68 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος AFA932H
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 2P 300mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 32A
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24
PDF1,45 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2018-12-18
PDF103,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση