B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ K.1/K.5 85745131
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (5)Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Ψηφιακή είσοδος για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 111 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςquicklink
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΝαί
-
Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίαςKNX ασύρματο
-
Αριθμός καναλιών2
-
Εναλλαγή θερινής/χειμερινής ώραςΝαί
-
Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος busΝαί
-
Χρόνος εκτέλεσης2 min
-
Μετατόπιση χρόνου Astro2 h
-
Εφεδρική μπαταρία8 h
-
Εφεδρεία σε έτη0
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
-
ΧρώμαΜαύρο
-
ΛειτουργίαΠρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια, λειτουργία πάνω/κάτω, Ρυθμιζόμενη συμπεριφορά αποστολής και/ή μετάδοσης, Με κλειδαριά, λειτουργία party, καμία εκτέλεση αυτόματων και ασύρματων εντολών ή εντολών από μονάδες επέκτασης (προστασία ξεκλειδώματος), Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
-
ΑσφάλειαΜε προστασία αποσυναρμολόγησης
-
Αριθμός στοιχείων0
-
Βάθος30,50 mm
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνBerker R.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 85745131
B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ K.1/K.5
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB 2022-05-23
PDF1,26 MB -
KNX product database
ETS4-ETS5 (vers. 1.1.1) - KNX Database for KNX radio shutter timer quicklink
KNX product database International 2020-01-01
KNXPROD15,64 MBKNX Database (from ETS3) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)
KNX product database International 2020-01-01
VD518,69 MBKNX Database (from ETS4) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)
KNX product database International 2020-01-01
KNXPROD15,64 MB -
Application Guide
Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52A)
Application Guide en-GB, pl-PL 2013-01-16
PDF2,26 MB
Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52B)
Application Guide en-GB, pl-PL 2012-09-13
PDF3,60 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-05-04
PDF288,56 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-05-04
PDF286,16 kB