B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΜΟΝΟ ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ S.1/B.3/B.7 85221101
EAN
4011334437048
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
98,87 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (6)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 52 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
Κείμενο
-
Λειτουργία διακόπτηΜε 2 μηχανικά και ηλεκτρικά αμοιβαία κλειδωμένες επαφές ρελέ
-
Μονάδα επέκτασης εισόδουΜε εισόδους μονάδας επέκτασης 230 V για επάνω και κάτω
-
ΔιακλάδωσηΚύκλωμα μονάδων επέκτασης μπουτόν για περσίδες, ένθετα περσίδων, μπουτόν με κλειδί για περσίδες
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 85221101
B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΜΟΝΟ ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ S.1/B.3/B.7
PDF -
Instruction manual
Instruction manual en-GB, fr-FR 2012-06-27
PDF2,30 MB -
Installation manual
Manual for 85221100 - Blind insert comfort (EN, 2012-07)
Installation manual en-GB 2012-07-27
PDF1,55 MB
Manual for 85221100 - Blind insert comfort (EN, 2015-09)
Installation manual en-GB 2012-06-27
PDF1,36 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-09-16
PDF253,73 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-09-16
PDF213,59 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση