B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΜΟΝΟ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ 85020101
EAN
4011334449799
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
50,05 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (10)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 10 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςquicklink
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΝαί
-
Τρόπος στήριξηςΤοποθέτηση με νύχια, Σύνδεση με βίδες
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος22 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 85020101
B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΜΟΝΟ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-08-03
PDF268,73 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση