B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ 85648124
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (7)Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Διασύνδεση συστήματος/πύλη μέσων για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 102 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
-
Αριθμός καναλιών4
-
Κύκλος λειτουργίας πομπού1 %
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΝαί
-
Κατηγορία δέκτη2
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
-
ΑσφάλειαΜε προστασία αποσυναρμολόγησης
-
Λειτουργίαοι λειτουργίες για τις περιοχές χειρισμού των μπουτόν αφής πάνω/κάτω ή αριστερά δεξιά μπορούν να προγραμματιστούν ελεύθερα για τον χειρισμό του συνδεδεμένου φορτίου, ή σαν πομπός για τον απομακρισμένο χειρισμό π.χ. ηλεκτρικών ρολών, Ρυθμιζόμενη συμπεριφορά αποστολής και/ή μετάδοσης, Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 85648124
B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Q.1/Q.3
PDF -
Installation manual
Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (EN, 2022-04)
Installation manual en-GB 2022-04-28
PDF701,40 kB -
KNX product database
KNX Database (from ETS3) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102)
KNX product database International 2020-01-01
VD521,99 MBKNX Database (from ETS4) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102)
KNX product database International 2020-01-01
KNXPROD18,40 MB -
Application Guide
Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (EN, vers. 6T8011-52A)
Application Guide en-GB, pl-PL 2013-01-10
PDF2,04 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-06-17
PDF323,84 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-06-17
PDF311,67 kB