B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΔΙΠΛΟ K.5 INOX 85122201
EAN
4011334449775
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
184,81 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (6)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 44 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Φωτισμός
-
Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming12 - 54 W
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
Κείμενο
-
Αρχή ρύθμισης φωτισμούΑυτόματη ρύθμιση της εξαρτώμενης από το φορτίο αρχής μεταγωγής (διαδικασία αυτόματου εντοπισμού)
-
Μονάδα επέκτασης εισόδουΜε 2 εισόδους μονάδας επέκτασης για λειτουργία με μπουτόν (επαφή κλεισίματος), με λειτουργία μονής επιφάνειας
-
ΑσφάλειαΜε ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 85122201
B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΔΙΠΛΟ K.5 INOX
PDF -
Installation manual
Manual for 851211XX-851222XX - Universal switch insert 1-/2gang (EN-NL, 2021-07)
Installation manual en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,88 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-03-24
PDF1,01 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση