B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΞΟΔΟΥ 400W/54W LED 85121100
EAN
4011334375944
Συσκευασία
1 τμχ
93,72 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Εφαρμόζεται με αισθητήρα κίνησηςΝαί
Εξοπλισμός
-
Λαμπτήρας LED Τροφοδοσίας250 W
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Λειτουργίες
-
Μπροστινή άκρη με dimmingΝαί
-
Χαμηλώνοντας την άκρη της ουράςΝαί
Φωτισμός
-
Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming3 - 250 W
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής0,30 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
Κείμενο
-
Αρχή ρύθμισης φωτισμούΑυτόματη ρύθμιση της εξαρτώμενης από το φορτίο αρχής μεταγωγής (διαδικασία αυτόματου εντοπισμού)
-
ΑσφάλειαΑσφαλές έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
Μονάδα επέκτασης εισόδουΜε είσοδο μονάδας επέκτασης για μπουτόν (επαφή κλεισίματος), λειτουργία μονής επιφάνειας και μονάδα επέκτασης ανιχνευτή κίνησης
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,88 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση