B.TS SENSOR ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ 4 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΦΗΣ 75642030
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
-
Με θερμοστάτηΝαί
-
Κατανάλωση ρεύματος23 mA
-
Ενσωματωμένο βάθος24,20 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος27 mm
-
Ύψος160 mm
-
Πλάτος86 mm
-
Βάθος37,70 mm
-
Αριθμός δυαδικών εισόδων6
-
Με ένδειξη LEDΝαί
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΥλικόΓυαλί
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
Με οθόνηΝαί
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
ΛειτουργίαΓια λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν , ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer), περσίδων και θερμοστάτη, Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια κάθετη τοποθέτηση
-
Τρόπος λειτουργίαςΤρόπος λειτουργίας ανιχνευτή: comfort, αναμονή, νυχτερινή λειτουργία, προστασία έναντι παγετού/θέρμανσης
-
ΘερμοκρασίαΠρόσθετη σύνδεση για εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας, Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας ή εξωτερικού αντικειμένου επικοινωνίας
-
ΤάσηΕφικτή λειτουργία με έξοδο χωρίς πηνίο για παροχή τάσης KNX (προσοχή στην κατανάλωση ρεύματος), Απαιτείται ξεχωριστή βοηθητική παροχή ισχύος
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 75642030
B.TS SENSOR ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ 4 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΦΗΣ
PDF -
Installation manual
Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09)
Installation manual en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF522,16 kB -
KNX product database
KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)
KNX product database International 2023-08-25
VD47,41 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)
KNX product database International 2023-08-25
VD47,57 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)
KNX product database International 2023-08-25
VD46,34 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)
KNX product database International 2023-08-25
VD46,16 MB -
Application Guide
Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01)
Application Guide en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF5,19 MB
Application description ETS for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2009-01)
Application Guide en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,64 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-08-24
PDF281,74 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-08-24
PDF278,28 kB