B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 8 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ 1871
EAN
4011334321880
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
21,13 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 18 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος139 mm
-
Πλάτος68 mm
-
Διάμετρος68 mm
-
Βάθος47,50 mm
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων12
Καλώδιο
-
Διάμετρος καλωδίου11 mm
Συμβατότητα
-
Μπορεί να ενωθείΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΧρώμαΠορτοκαλί
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP3X
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 1871
B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 8 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση