BERKER TS ΓΥΑΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 ΘΕΣΗΣ 75144830
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
-
Με θερμοστάτηΝαί
-
Κατανάλωση ρεύματος12,50 mA
-
Ενσωματωμένο βάθος24,20 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος27 mm
-
Ύψος160 mm
-
Πλάτος86 mm
-
Βάθος37,70 mm
-
Αριθμός δυαδικών εισόδων8
-
Με ένδειξη LEDΝαί
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΥλικόΓυαλί
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
Με οθόνηΟχι
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
ΛειτουργίαΓια λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν πίεσης, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer) και ρολών, λειτουργία κλειδώματος για την επιφάνεια του αισθητήρα, π.χ. για τον καθαρισμό της γυάλινης επιφάνειας
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια κάθετη τοποθέτηση
-
ΘερμοκρασίαΠρόσθετη σύνδεση για εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας, Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας για λειτουργία ως μονάδα επέκτασης ανιχνευτή, Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας ή εξωτερικού αντικειμένου επικοινωνίας
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 75144830
BERKER TS ΓΥΑΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 ΘΕΣΗΣ
PDF -
Installation manual
Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)
Installation manual en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF379,26 kB -
KNX product database
KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
KNX product database International 2023-08-25
VD41,66 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
KNX product database International 2023-08-25
VD41,45 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX product database en-GB, pl-PL 2023-08-25
VD42,34 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX product database de-DE 2023-08-25
VD41,84 MBKNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX product database en-GB, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD1,41 MBKNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX product database de-DE 2020-01-01
KNXPROD1,26 MB -
Application Guide
Application description ETS for 751418xx-751428xx-751438xx-751448xx - Touch/glass sensor comfort (EN, 2012-11)
Application Guide en-GB, pl-PL 2012-11-13
PDF981,01 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-08-24
PDF299,80 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-08-24
PDF291,73 kB