B.TS SENSOR ΚΟΥΤΙ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΟ ΒΑΘΟΥΣ 75ΜΜ 1870
EAN
4011334294092
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
24,24 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος139 mm
-
Πλάτος68 mm
-
Διάμετρος68 mm
-
Βάθος75 mm
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων12
Καλώδιο
-
Διάμετρος καλωδίου11 mm
Συμβατότητα
-
Μπορεί να συνδεθείΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΧρώμαΠορτοκαλί
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP3X