Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ανακαλύψτε τα
-
Ετικέτες σήμανσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
-
Με θερμοστάτηΟχι
-
Ύψος88,50 mm
-
Πλάτος88,50 mm
-
Βάθος16,65 mm
-
Αριθμός δυαδικών εισόδων6
-
Με ένδειξη LEDΝαί
-
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
-
Κωδικός RAL9022
-
ΥλικόΜέταλλο, Stainless steel
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
Με οθόνηΟχι
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
ΛειτουργίαΓια λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν πίεσης, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer) και ρολών
-
ΑσφάλειαΜε προστασία αποσυναρμολόγησης
-
Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος busΟχι
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες, Γενικό τηλεγράφημα KNX
-
Μορφές δεδομένωνKNX (TP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 75163593
B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 6 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT INOX
PDF -
Installation manual
Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12)
Installation manual International 2004-04-20
PDF400,23 kB -
Software & Firmware Updates
Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01
Software & Firmware Updates de-DE 2023-10-30
ZIP72,77 kB -
KNX product database
KNX Database (from ETS2) for 751635xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10)
KNX product database International 2023-08-25
VD199,62 kBKNX Database (from ETS2) for 7516359xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10)
KNX product database International 2023-08-25
VD1200,26 kB -
Application Guide
Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08)
Application Guide en-GB 2020-01-01
PDF195,58 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-03-05
PDF258,73 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-03-05
PDF258,49 kB