B.IQ ΜΠΟΥΤΟΝ 8 ΕΝΤΟΛΩΝ COMFORT ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ 75164590
EAN
4011334380894
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
428,54 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
75040001
ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ (BUS COUPLER) KNX
136,54 €/ τμχ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Ετικέτες σήμανσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Λειτουργίες
-
Με θερμοστάτηΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος118,10 mm
-
Πλάτος88,50 mm
-
Βάθος16,65 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός δυαδικών εισόδων8
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Με ένδειξη LEDΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΥλικόΓυαλί
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
Εξαρτήματα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Οθόνη
-
Με οθόνηΟχι
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΓια λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν πίεσης, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer) και ρολών
-
ΑσφάλειαΜε προστασία αποσυναρμολόγησης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2004-04-20
PDF400,23 kB -
Tool
Tool de-DE 2023-10-30
ZIP72,77 kB -
KNX product database
KNX Database (from ETS2) for 751645xx - B.IQ push-button 4gang comfort (2012-10)
KNX product database International 2023-08-25
VD1101,37 kBKNX Database (from ETS2) for 7516459xx - B.IQ push-button 4gang comfort (2012-10)
KNX product database International 2023-08-25
VD1194,08 kB -
Application Guide
Application Guide en-GB 2020-01-01
PDF195,58 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-03-05
PDF258,49 kBDeclaration of conformity International 2021-03-05
PDF258,73 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση