B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2A 250V 505601
Τιμή
18,32 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (12)Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Λυχνίες διακοπτών / μπουτόν 3 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 322 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής2 A
-
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής2 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςκάρτα ξενοδοχείου
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΔιάφανοΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος41 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος31,20 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος35 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν0
-
Τύπος μπουτόνΜονό μπουτόν πίεσης
-
Με επαφή σήματος ανάδρασηςΟχι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνK.x, Q.x, S.x/B.x
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 505601
B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2Α 250V
PDF -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση