The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • 2913
    EAN
    4011334510062
    Συσκευασία
    1 τμχ

    B.ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ LED 2913

    Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

    Επόμενα προϊόντα:

    WDN9021

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    B.ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ LED

    2913

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Απαραίτητα αξεσουάρ

    Previous
    Previous
    2973
    2973
    B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 210W / LED 60W
    100,25 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
    296110
    296110
    B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 420W / LED 100W
    116,74 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
    2909
    2909
    B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 200W / LED 40W
    69,22 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
    WTN4011BG
    WTN4011BG
    H.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 420W / LED 100W 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ
    175,54 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
    WTN4011WG
    WTN4011WG
    H.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 420W / LED 100W 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
    175,54 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Τεχνικές ιδιότητες

    Τάση
    • Τάση λειτουρ­γίας
      230 - 230 V
    Καλώδιο
    • Μήκος καλωδίου
      0,15 m
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      11,50 mm
    • Πλάτος
      43 mm
    • Βάθος
      28,50 mm
    Κείμενο
    • Διακλάδωση
      Παράλ­ληλη σύνδεση μεταξύ του ουδέτερου αγωγού και της dimmable φάσης των λαμπτήρων

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration 2913
    PDF
    Hager RoHS report 2913
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα 2913 | Hager

      Εικόνα προϊόντος 2913

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 2913 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 2913

      B.ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ LED

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Manual for 2913 - Compensation module LED (EN, 2019-05) | Hager

      Manual for 2913 - Compensation module LED (EN, 2019-05)

      Installation manual en-GB 2020-01-01

      PDF
      236,98 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Declaration of conformity International 2021-03-24

      PDF
      900,00 kB
      Εικόνα Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Declaration of conformity International 2021-03-24

      PDF
      900,01 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα