B.ΛΥΧΝΙΑ LED 230V 0,9mA ΔΙΠΛΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ 1680
Τιμή
17,90 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
διακόπτης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN0
Διαστάσεις
-
Ύψος40 mm
-
Πλάτος35 mm
-
Βάθος35 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
Φωτισμός
-
Είδος λαμπτήραLED
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 1680
B.ΛΥΧΝΙΑ LED 230V 0,9mA ΔΙΠΛΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, de-DE 2022-10-24
PDF716,21 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση