B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 2 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ 1321
EAN
4011334213543
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
137,44 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (6)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 5 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη2
Υλικά
-
ΧρώμαNatural
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΓυαλί
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος160 mm
-
Πλάτος86 mm
-
Βάθος5 mm
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 1321
B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 2 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση