B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 2 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ/ΜΠΕΖ 181112
EAN
4011334269922
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
56,88 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (8)Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Ψηφιακή είσοδος για σύστημα bus 3 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 9 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής1,50 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση12 V
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜπουτόν πίεσης
-
Αριθμός πόλων1
Υλικά
-
ΧρώμαΧρυσό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΟρείχαλκος
-
ΜεταχείρισηΓαλβανιζέ
-
ΔιάφανοΟχι
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνBerker TS
Διαστάσεις
-
Ύψος22 mm
-
Πλάτος22 mm
-
Βάθος19,70 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος13 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος0
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν1
-
Με επαφή σήματος ανάδρασηςΟχι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 181112
B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 2 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ/ΜΠΕΖ
PDF -
Installation manual
Manual for 1811xx - Push-button, NO contact (DE-EN, 2005-06)
Installation manual en-GB, de-DE 2020-10-28
PDF636,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση