B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 8 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ 181110
EAN
4011334269915
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
52,76 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (8)Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Ψηφιακή είσοδος για σύστημα bus 3 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 9 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής1,50 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση12 V
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜπουτόν πίεσης
-
Αριθμός πόλων1
Υλικά
-
ΧρώμαΧρώμιο
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΟρείχαλκος
-
ΜεταχείρισηΕπιχρωμιωμένο, Γαλβανιζέ
-
ΔιάφανοΟχι
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνBerker TS
Διαστάσεις
-
Ύψος22 mm
-
Πλάτος22 mm
-
Βάθος19,70 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος13 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος0
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν1
-
Με επαφή σήματος ανάδρασηςΟχι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 181110
B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 8 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
PDF -
Installation manual
Manual for 1811xx - Push-button, NO contact (DE-EN, 2005-06)
Installation manual en-GB, de-DE 2020-10-28
PDF636,23 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-09-03
Declaration of conformity International 2021-09-28
PDF108,59 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση