B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ 1809
EAN
4011334216124
Συσκευασία
50 τμχ
Τιμή
11,19 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (8)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 32 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος152,70 mm
-
Πλάτος67,20 mm
-
Βάθος41,70 mm
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων12
Καλώδιο
-
Διάμετρος καλωδίου10,40 mm
Συμβατότητα
-
Μπορεί να ενωθείΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό, Θερμοπλαστικό
-
ΧρώμαΜαύρο
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP2X
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 1809
B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση