hager_vista_aerea_fabrica_1440x720

Hager en Espagne

la_roca_2024_1440x720
HG_EVP_T03_M03_070_1440x720

Postulez dès maintenant!

Rejoignez-nous et façonnez avec nous le monde électrique de demain.


Le siège de Hager Sistemas S.A.U. est situé à La Roca del Vallès et regroupe des infrastructures dédiées à la formation et aux services techniques, ainsi qu’un site de production spécialisé dans les enveloppes plastiques.


La commercialisation des produits Hager en Espagne a débuté en 1992. Toutefois, ils n’ont été commercialisés sous le nom Hager Gave qu’à partir de 1994. En 1997, la filiale a adopté sa dénomination actuelle : Hager Sistemas S.A.U.


Le site de La Roca del Vallès est devenu le principal centre de référence de Hager pour la fabrication d’enveloppes plastiques destinées aux installations électriques.


Aujourd’hui, l’usine s’étend sur plus de 11 000 m² répartis sur trois bâtiments. Les produits qui y sont fabriqués sont principalement distribués en Allemagne, en France, en Belgique, au Portugal, en Suède et en Australie.


L’équipe nationale espagnole figure parmi les sélections les plus présentes en Coupe du Monde, avec 17 participations à son actif, et a remporté son premier titre mondial en 2010. « La Roja » s’est de nouveau qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 et évoluera dans le groupe H aux côtés du Cap-Vert, de l’Arabie saoudite et de l’Uruguay.


L’Espagne accueillera par ailleurs la Coupe du Monde 2030 aux côtés du Maroc et du Portugal.


Pour en savoir plus sur Hager en Espagne : hager.es



Quelques chiffres :

women

198

employés

men

46 %

femmes

nationalities

11

nationalités

Buildings

4

bâtiments / plantes



Nos sites

Explorez nos principaux sites et découvrez la diversité de nos solutions, nos projets innovants et nos équipes dévouées qui sont les moteurs de notre réussite.

hager group locations


News

lbmain1080

Light + Building 2026 : Hager dévoile son nouveau positionnement de marque

À l’occasion du salon international Light + Building 2026 à Francfort en Allemagne, Hager présente son nouveau positionnement de marque : « Better buildings. Better tomorrows. Hager. » 

 

 

 

IF design award switches

Hager One lauréat de l’iF DESIGN AWARD 2026

Le système d’interrupteurs Hager One a été récompensé par le prestigieux iF DESIGN AWARD 2026 dans la discipline Product Design / Building Technology

 

 

 

Meinau Stadium 6

Modernisation du Stade de la Meinau : Hager au cœur de la transformation électrique du stade

Le légendaire Stade de la Meinau, dont le club résident est le Racing Club de Strasbourg Alsace, a été entièrement repensé pour répondre aux exigences environnementales, urbaines et sportives d’aujourd’hui et de demain.

 



Rejoignez-nous !

Jetez un coup d’œil aux postes vacants.

Vous souhaitez façonner l’avenir du secteur électrique avec nous ? Alors, regardez sans attendre si le poste de vos rêves est disponible. Que vous vouliez être scout ou milieu de terrain, dans une entreprise familiale comme Hager, tout est possible.

HG_EVP_T01_M03_076_1080x720