Hager Building Romania
HG_EVP_T03_M03_070_1440x720

Postulez dès maintenant!

Rejoignez-nous et façonnez avec nous le monde électrique de demain.


Hager en Romanie

Dan Todor dirige l’équipe chargée de la distribution des solutions Hager en Roumanie. Intégré au groupe en 2002, le site réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 7 millions d’euros. Le transfert du siège social de Bucarest à Sibiu en 2017 a marqué un jalon important dans l’histoire de l’entreprise. Cette installation dans un emplacement central a permis à l’équipe d’être plus proche de ses clients et de réduire considérablement les délais de livraison.


Treize collaborateurs extrêmement engagés travaillent à Sibiu dans les domaines de la comptabilité, des finances, du marketing, de la logistique, du service client, de l’ingénierie et de la vente. L’équipe est également présente dans les villes de Brasov, Timisoara, Bucarest et Targu Mures, où elle propose des services complets.


Considéré comme un porte-bonheur, Dracula est sans aucun doute l’un des emblèmes les plus célèbres du pays.


Le plus grand succès international de la Roumanie a été d’atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde 1994. L’équipe nationale actuelle n’a pas réussi à se qualifier pour le tournoi.


En savoir plus sur Hager Romanie ici (roumain): Hager.ro



Quelques chiffres :

women

13

employés
men

31%

Femmes

nationalities

1

nationalités
area

900 m²

Superficie



Hager in Roumanie

Hager Romania s.r.l.

Str Stefan cel Mare

nr 152-154

550321 Sibiu

Romania

+40 369 409 930

+40 369 409 950

info@hager.ro

www.hager.ro


Nos sites

Explorez nos principaux sites et découvrez la diversité de nos solutions, nos projets innovants et nos équipes dévouées qui sont les moteurs de notre réussite.

hager group locations


News

lbmain1080

Light + Building 2026 : Hager dévoile son nouveau positionnement de marque

À l’occasion du salon international Light + Building 2026 à Francfort en Allemagne, Hager présente son nouveau positionnement de marque : « Better buildings. Better tomorrows. Hager. » 

 

 

 

IF design award switches

Hager One lauréat de l’iF DESIGN AWARD 2026

Le système d’interrupteurs Hager One a été récompensé par le prestigieux iF DESIGN AWARD 2026 dans la discipline Product Design / Building Technology

 

 

 

Meinau Stadium 6

Modernisation du Stade de la Meinau : Hager au cœur de la transformation électrique du stade

Le légendaire Stade de la Meinau, dont le club résident est le Racing Club de Strasbourg Alsace, a été entièrement repensé pour répondre aux exigences environnementales, urbaines et sportives d’aujourd’hui et de demain.

 



Rejoignez-nous !

Jetez un coup d’œil aux postes vacants.

Vous souhaitez façonner l’avenir du secteur électrique avec nous ? Alors, regardez sans attendre si le poste de vos rêves est disponible. Que vous vouliez être scout ou milieu de terrain, dans une entreprise familiale comme Hager, tout est possible.

HG_EVP_T01_M03_076_1080x720