Hager Building in Bosnia

Hager en Bosnie-Herzégovine

HG_EVP_T03_M03_070_1440x720

Postulez dès maintenant!

Rejoignez-nous et façonnez avec nous le monde électrique de demain.


Hager possède un site en Bosnie-Herzégovine depuis 2004. Avec un chiffre d’affaires de dix millions d'euros il apparaît comme un acteur majeur de l’économie régionale.

 

Pour contribuer aux objectifs de développement durable, le site a pris diverses mesures visant à améliorer son efficacité énergétique. L’utilisation de pellets pour le chauffage, l'installation de capteurs de présence KNX et la mise en place d’un système de gestion de la climatisation a permis de réduire sensiblement la consommation énergétique. Ainsi, le site consomme désormais 30 124 kWh d'électricité par an.

 

L’équipe nationale de Bosnie-et-Herzégovine, qui représente le pays dans les compétitions internationales de football depuis son indépendance après l’éclatement de la Yougoslavie en 1992, est membre de la FIFA et de l'UEFA depuis 1996. Elle a vécu un moment historique en se qualifiant pour la Coupe du monde 2014 au Brésil. C’était la première fois que le pays participait à une compétition de cette envergure.

  

 

En savoir plus sur Hager Bosnie (bosniaque) : Hager.ba



Quelques chiffres :

women

21

employés

 

men

19%

Femmes

 

nationalities

2

nationalités

 

area

1,550

m2 area

 



Notre site en Bosnie

Hager d.o.o.
Igmanska bb,
71320 Vogosca Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
+387 33 424 295 / 297
centrala@hager.com
www.hager.ba


Nos sites

Explorez nos principaux sites et découvrez la diversité de nos solutions, nos projets innovants et nos équipes dévouées qui sont les moteurs de notre réussite.

hager group locations


News

lbmain1080

Light + Building 2026 : Hager dévoile son nouveau positionnement de marque

À l’occasion du salon international Light + Building 2026 à Francfort en Allemagne, Hager présente son nouveau positionnement de marque : « Better buildings. Better tomorrows. Hager. » 

 

 

 

IF design award switches

Hager One lauréat de l’iF DESIGN AWARD 2026

Le système d’interrupteurs Hager One a été récompensé par le prestigieux iF DESIGN AWARD 2026 dans la discipline Product Design / Building Technology

 

 

 

Meinau Stadium 6

Modernisation du Stade de la Meinau : Hager au cœur de la transformation électrique du stade

Le légendaire Stade de la Meinau, dont le club résident est le Racing Club de Strasbourg Alsace, a été entièrement repensé pour répondre aux exigences environnementales, urbaines et sportives d’aujourd’hui et de demain.

 



Rejoignez-nous !

Jetez un coup d’œil aux postes vacants.

Vous souhaitez façonner l’avenir du secteur électrique avec nous ? Alors, regardez sans attendre si le poste de vos rêves est disponible. Que vous vouliez être scout ou milieu de terrain, dans une entreprise familiale comme Hager, tout est possible.

HG_EVP_T01_M03_076_1080x720