Hager investiert in Forschungs-projekt zur Elektromobilität

Hager treibt mit Unterstützung der Audi AG die Forschung im Bereich des bidirektionalen Ladens voran. Ziel ist es, herauszufinden, wie Batterien von Elektrofahrzeugen zur Speicherung selbst erzeugter, erneuerbarer Energie genutzt werden können.
Hager Group v2h

Branchenübergreifende Zusammenarbeit zur Erforschung von E-Mobilität und bidirektionalem Laden

Seit 2020 arbeiten die Hager und die Audi AG gemeinsam an einem Forschungsprojekt zum Thema E-Mobilität und bidirektionales Laden. Schwerpunkt der Forschungsarbeit ist die so genannte Vehicle-to-Home-Technologie (V2H), bei der Energie zwischen Haus und Elektroauto ausgetauscht wird. Für die Hager Group ist klar, dass hier die Zukunft der E-Mobilität liegt.

 

Ausgestattet mit bidirektionaler Ladetechnik, können Elektrofahrzeuge:

 

  • den ökologischen Fußabdruck ihrer Nutzer verbessern,
  • erneuerbare Energien besser nutzbar machen und
  • eine Lösung für eine Welt bieten, in der elektrische Energie eine immer wichtigere Rolle spielt.

 

Audi hat im Rahmen des Projektes einen Prototyp des vollelektrischen Audi e-tron entwickelt. Dank der bidirektionalen Ladeinfrastruktur der Hager Group kann er nun als mobiler Energiespeicher genutzt werden. Die zugrundeliegende Technologie, die für dieses Pilotprojekt benötigt wird, wurde im Laufe der Jahre durch die ständige Weiterentwicklung des Hauskraftwerkes der Marke E3/DC der Hager perfektioniert.


Feldversuch zur Erprobung des bidirektionalen Ladens unter realen Bedingungen

Im Rahmen eines Feldtests setzen die Hager Group und die Audi AG die bidirektionale Ladetechnologie unter realen Bedingungen ein, um mögliche Anwendungsfälle zu testen. Ziel ist es, herauszufinden, wie Fahrzeugbatterie, Ladeinfrastruktur und Photovoltaik-Heimspeicher durch eine intelligente Steuerung des Lade- und Entladevorgangs noch besser zusammenarbeiten können. Ein weiteres Ziel ist es, die Benutzerfreundlichkeit für die Endkunden zu verbessern.

Der Fokus liegt zunächst auf der Erhebung von Nutzungsdaten eines Einfamilienhauses nach verschiedenen Vehicle-to-Home-Szenarien (V2H).

Hager Group Electrical cars

Neben dem Prototyp des Audi e-tron wurden im Feldversuch mehrere Komponenten aus dem E3/DC-Markenportfolio der Hager Group eingesetzt:

 

  • Ein kommerzielles Hauskraftwerk. Dieses enthält bereits eine V2H-Schnittstelle als Basis für das bidirektionale Laden, wodurch eine Nachrüstung möglich ist.
  • Eine neuartige bidirektionale DC-Ladestation (DC-Wallbox).

 

Im Rahmen des Feldversuchs haben unsere Kollegen intensiv an der Software des Hauskraftwerks gearbeitet. Sie wurde im Hinblick auf die bidirektionalen Funktionen erweitert und so in das bestehende System integriert.

Hager Group Audi AG