Anfahrt zum Hager Forum

132 Boulevard d’Europe
67215 Obernai, France
hager forum

Ob mit dem Auto, per Bahn, mit dem Bus oder per Flugzeug – es gibt immer einen einfachen und direkten Weg zum Hager Forum.

HForum_Pic1_Plane_1024x1024px

Per Flugzeug

Hager Forum befindet sich 25 km vom Flughafen Straßburg-Entzheim, 86 km vom Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden Airport Airpark in Baden-Baden und 106 km vom Flughafen EuroAirport Basel-Mülhausen in Saint-Louis bei Basel entfernt.

Mehr Informationen finden Sie unter folgenden Links:
http://www.strasbourg.aeroport.fr
http://www.euroairport.com/de/
http://www.baden-airpark.de/startseite.html

HForum_Pic2_SpeedTrain_1024x1024px

Per TGV

Hager Forum ist von Paris aus mit dem französischen Hochgeschwindigkeitszug TGV in zwei Stunden zu erreichen.

Mehr Informationen hierzu finden Sie unter:
http://de.voyages-sncf.com/de/

HForum_Pic3_Car_1024x1024px

Mit dem Auto

HForum_Pic4_Train_1024x1024px

Mit dem Zug

Obernai kann mit dem Regionalexpress TER erreicht werden. Fahrpläne und Tarife für die Strecke Straßburg-Molsheim-Sélestat finden Sie hier.

Das Hager Forum befindet sich 1,5 km vom Bahnhof Obernai entfernt. Der Standort wird vom Bahnhof aus mit dem Pass'O Shuttle-System bedient. Weitere Informationen finden Sie hier.