The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Coffrets et armoires
  • Enve­loppes de distri­bu­tion exté­rieur jusqu'à 630A
  • Portes pour armoire exté­rieur KVS
  • ZAY75571
  • Coffrets et armoires

Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille1, hauteur 1005mm ZAY75571

EAN
3250611073987
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
741,45 €
HT/ Pièce *
741,45 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille1, hauteur 1005mm

ZAY75571

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • ZAL53U

    Armoire KVS pour kit univers hauteur 1005 x largeur 780 x profondeur 315 mm

    2 700,00 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    921 mm
  • Largeur
    780 mm
  • Profon­deur
    52 mm
Couver­cle, porte
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
  • Nombre de portes
    1
  • Type de porte
    Porte simple
  • Type de poignée
    Poignée esca­mo­table
  • Nombre de serrure de la porte
    2
Matière
  • Code RAL
    7035
  • Couleur
    Gris clair
  • Maté­riau
    Plas­tique
  • Trai­te­ment
    Non traité
Archi­tec­ture
  • Posi­tion de la porte
    Droite
Sécu­rité
  • Type de verrouillage
    Par clé
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    3
  • Nombre de rangées
    5
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Avec char­niére
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Oui

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-24
PDF
4,33 MB
Hager déclaration REACH ZAY75571
PDF
Hager Rapport RoHS ZAY75571
PDF

Documents

  • Image produit

    Image ZAY75571 | Hager France

    Image produit ZAY75571

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit ZAY75571 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit ZAY75571

    Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille1, hauteur 1005mm

    PDF
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-05-27 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2025-05-27

    PDF
    215,94 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ZAY75535 - Porte avant gauche, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1005mm
    ZAY75535
    Porte avant gauche, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1005mm
    Prix
    415,85 €
    HT/ Pièce *
    415,85 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    ZAY75549 - Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1005mm
    ZAY75549
    Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1005mm
    Prix
    593,80 €
    HT/ Pièce *
    593,80 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    ZAY75546 - Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1355mm
    ZAY75546
    Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1355mm
    Prix
    774,00 €
    HT/ Pièce *
    774,00 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    ZAY75547 - Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille1, hauteur 1355mm
    ZAY75547
    Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille1, hauteur 1355mm
    Prix
    872,60 €
    HT/ Pièce *
    872,60 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    ZAY75539 - Porte avant gauche, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1355mm
    ZAY75539
    Porte avant gauche, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1355mm
    Prix
    549,80 €
    HT/ Pièce *
    549,80 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025