The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Enve­loppes de distri­bu­tion exté­rieur jusqu'à 630A
    • Portes pour armoire exté­rieur KVS
    • ZAY75535
    EAN
    3250611073918
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Portes pour armoire exté­rieur KVS

    Porte avant gauche, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1005mm ZAY75535

    Prix
    433,94 €
    HT/ Pièce *
    433,94 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Porte avant gauche, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1005mm

    ZAY75535

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      921 mm
    • Largeur
      580 mm
    • Profon­deur
      52 mm
    Couver­cle, porte
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Nombre de portes
      1
    • Type de porte
      Porte double, symé­trique
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    Matière
    • Code RAL
      7035
    • Couleur
      Gris clair
    • Couleur du produit
      Gris clair
    • Maté­riau
      Plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Archi­tec­ture
    • Posi­tion de la porte
      Gauche
    Sécu­rité
    • Type de verrouillage
      Par clé
    Equi­pe­ment
    • Nombre de clés
      0
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Avec char­niére
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    Déclaration REACH ZAY75535
    PDF
    Rapport RoHS ZAY75535
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ZAY75535 | Hager France

      Image produit ZAY75535

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ZAY75535 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit ZAY75535

      Porte avant gauche, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1005mm

      PDF
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12

      PDF
      275,63 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ZAY75546 - Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1355mm
      ZAY75546
      Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1355mm
      Prix
      807,66 €
      HT/ Pièce *
      807,66 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      ZAY75549 - Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1005mm
      ZAY75549
      Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1005mm
      Prix
      619,63 €
      HT/ Pièce *
      619,63 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      ZAY75547 - Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille1, hauteur 1355mm
      ZAY75547
      Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille1, hauteur 1355mm
      Prix
      910,55 €
      HT/ Pièce *
      910,55 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ZAY75571 - Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille1, hauteur 1005mm
      ZAY75571
      Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille1, hauteur 1005mm
      Prix
      773,70 €
      HT/ Pièce *
      773,70 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ZAY75539 - Porte avant gauche, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1355mm
      ZAY75539
      Porte avant gauche, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1355mm
      Prix
      573,71 €
      HT/ Pièce *
      573,71 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026