Por.av.dr.arm.KVS tail.2 h1355 • ZAY75546 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            Menu
            • Produits
            • Résidentiel
              Offre résidentielle Hager
              Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
              Je découvre
              • Résidentiel
              • Logement collectif
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement connecté
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement individuel
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Rénovation résidentielle
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Tertiaire
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
              Toutes les réalisations
              • Tertiaire
              • Petit tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Grand tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Voir tout
            • Outils
              Centre de téléchargement
              Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
              J'accède aux ressources
              • Outils
              • Applications et logiciels
                • App et logiciel Hager Ready
                • App Hager witty
                • App Hager Mood
                • Hager Pilot
                • Configurateur witty
                • Logiciel Hagercad
                • Logiciel Hagercad.net
                • Voir tout
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Brochures
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Objets BIM
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Voir tout
            • Formation
              Nouvelle formation Hagercad
              Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
              Je découvre
              • Formation
              • Réglementation et apports techniques
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Habitat
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Tertiaire
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Maison connectée
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Bâtiments connectés KNX
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Management de l'énergie
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • e-Mobilité
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Normes
              Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
              Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
              Je me laisse guider
              • Normes
              • NF C 15-100
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • RE2020
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décret tertiaire
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi LOM
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi ELAN
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décrets BACS
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Voir tout
            • Aide et tutos
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Compte
            • Catalogue
            • Coffrets et armoires
            • Enve­loppes de distri­bu­tion exté­rieur jusqu'à 630A
            • Portes pour armoire exté­rieur KVS
            • ZAY75546
            Nouveau
            ZAY75546 - Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1355mm
            ZAY75546 - Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1355mm
            Nouveau

            Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1355mm

            ZAY75546

            ZAY75546 - Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1355mm
            Nouveau
            ZAY75546 - Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1355mm
            • Coffrets et armoires

            Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1355mm ZAY75546

            EAN
            3250611073932
            Conditionnement
            1 Pièce
            Prix
            774,00 €
            HT/ Pièce *
            774,00 €
            HT/ Pièce *
            Trouver un distributeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Dimen­sions
            • Hauteur
              1 272 mm
            • Largeur
              553 mm
            • Profon­deur
              52 mm
            Couver­cle, porte
            • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
              Non
            • Nombre de portes
              1
            • Type de porte
              Porte double, symé­trique
            • Type de poignée
              Poignée esca­mo­table
            • Nombre de serrure de la porte
              1
            Matière
            • Code RAL
              7035
            • Couleur
              Gris clair
            • Matière
              Plas­tique
            • Trai­te­ment de surface
              Non traité
            Archi­tec­ture
            • Posi­tion de la porte
              Droite
            Sécu­rité
            • Type de verrouillage
              Par clé
            Connec­ti­vité
            • Type de montage
              Avec char­niére
            Instal­la­tion, montage
            • Adapté à un usage exté­rieur
              Oui

            Données environnementales

            Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration ZAY75546 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ZAY75546 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documents

            • Image produit

              Image ZAY75546 | Hager France

              Image produit ZAY75546

            • Déclaration de conformité

              Image Déclaration de conformité en-GB 2024-07-10 | Hager France

              Déclaration de conformité en-GB 2024-07-10

              PDF
              158,59 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              ZAY75535 - Porte avant gauche, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1005mm
              ZAY75535
              Porte avant gauche, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1005mm
              Prix
              415,85 €
              HT/ Pièce *
              415,85 €
              HT/ Pièce *
            • 2
              ZAY75539 - Porte avant gauche, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1355mm
              ZAY75539
              Porte avant gauche, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1355mm
              Prix
              549,80 €
              HT/ Pièce *
              549,80 €
              HT/ Pièce *
            • 3
              ZAY75547 - Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille1, hauteur 1355mm
              ZAY75547
              Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille1, hauteur 1355mm
              Prix
              872,60 €
              HT/ Pièce *
              872,60 €
              HT/ Pièce *
            • 4
              ZAY75549 - Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1005mm
              ZAY75549
              Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1005mm
              Prix
              593,80 €
              HT/ Pièce *
              593,80 €
              HT/ Pièce *
            • 5
              ZAY75571 - Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille1, hauteur 1005mm
              ZAY75571
              Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille1, hauteur 1005mm
              Prix
              741,45 €
              HT/ Pièce *
              741,45 €
              HT/ Pièce *
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

            Catalogue

            • Coffrets et armoires
            • Appareillage de tête
            • Appareillages modulaires
            • Bornes de recharge
            • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
            • Appareillage mural
            • Cheminement de câbles
            • Détecteurs de mouvement et de présence
            • Gestion du bâtiment
            • Interphones et carillons radio
            • Sécurité

            Services et outils

            • Normes
            • Logiciels et documentation
            • Notices et modes d’emploi
            • Formation
            • Presse
            • Actualités
            • Nos réalisations
            • Hager entrepreneur
            • Hager store
            • Centre de téléchargement

            Aide et contact

            • Assistance
            • Contact
            • Showrooms Hager
            • Changer de pays
            • Carrière

            Vous êtes...

            • Installateur
            • Grand installateur
            • Bureau d'études
            • Tableautier
            • Intégrateur
            • Enseignant ou étudiant

             

            Qui est Hager ?

            Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
            Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

            En savoir plus sur Hager

            Entreprise responsable

            Accessibilité : partiellement conforme

            • Médiation
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Tous droits réservés Hager 2025