The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge
    • Acces­soires et pièces déta­chées pour bornes de recharge
    • Acces­soires pour bornes de recharge
    • XEVA205
    witty start accessoire carte TIC Filaire + RF/CHP (Entrée 24V DC, 230V AC), permet la gestion d'énergie en lien avec le compteur Linky en filaire ou radio, compatible bornes de recharge witty start XEV1Kxxx
    EAN
    3250611047049
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Acces­soires pour bornes de recharge

    witty start accessoire carte TIC Filaire + RF/CHP (Entrée 24V DC, 230V AC) XEVA205

    Prix
    212,11 €
    HT/ Pièce *
    212,11 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    witty start accessoire carte TIC Filaire + RF/CHP (Entrée 24V DC, 230V AC)

    XEVA205

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Gestion­naire d'énergie 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Gestion­naire d'énergie
    • TRPS120

      Emetteur récepteur RF Télé-Information Client (TIC)

      234,93 € HT  / Pièce*

    Produits liés

    • XEV1K22T2TE

      Witty borne de charge IP55 1x22kW 3P T2+TE avec clé

      0,00 € HT  / *
    • XEV1K07T2T

      Witty borne de charge IP55 1x7kW T2+TIC avec clé

      0,00 € HT  / *
    • XEV1K07T2TPFR

      Witty borne de charge IP55 1x7kW T2+TIC+PR avec clé

      0,00 € HT  / *
    • XEV1K22T2T

      Witty borne de charge IP55 1x22kW 3P T2+TIC avec clé

      0,00 € HT  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      42 mm
    • Largeur
      76 mm
    Fréquence
    • Fréquence
      868 300 000 - 868 300 000 Hz

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH XEVA205
    PDF
    Rapport RoHS XEVA205
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image XEVA205 | Hager France

      Image produit XEVA205

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XEVA205 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit XEVA205

      Witty accessoire carte TIC Filaire + RF/CHP (Entrée 24V DC, 230V AC)

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image 6LE009104A_CARTE_TIC_XEVA205_FR_EN_WEB | Hager France

      6LE009104A_CARTE_TIC_XEVA205_FR_EN_WEB

      Mode d'emploi en-GB, fr-FR 2023-02-27

      PDF
      11,29 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Guide de vente - Borne de charge | Hager France

      Guide de vente - Borne de charge

      witty

      PDF
      9,45 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2022-10-07 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2022-10-07

      PDF
      150,83 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XEV305 - witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 400V
      XEV305
      Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 3P
      Prix
      364,15 €
      HT/ Pièce *
      364,15 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      XVA610 - Compteur mono gestion dyn. et optim. sol. witty one + XVA245, witty plus et flow
      XVA610
      Compteur 1 phase modulation dynamique borne de recharge
      Prix
      160,84 €
      HT/ Pièce *
      160,84 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      XEV304 - witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 230V
      XEV304
      Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 1P
      Prix
      304,00 €
      HT/ Pièce *
      304,00 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      XVA630 - Compteur tri gestion dyn. et optim. sol. witty one + XVA245, witty plus et flow
      XVA630
      Compteur 3 phases modulation dynamique borne de recharge
      Prix
      193,01 €
      HT/ Pièce *
      193,01 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      XEVA220 - witty accessoire Carte Wi-fi pour borne XEV1K
      XEVA220
      Witty accessoire carte WiFi
      Prix
      290,76 €
      HT/ Pièce *
      290,76 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026