The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge
    • Acces­soires et pièces déta­chées pour bornes de recharge
    • Acces­soires pour bornes de recharge
    • TRPS120
    Le Hager TRPS120 est un émetteur-récepteur radio-fréquence pour la télé-information client (TIC). Transmettant de manière sécurisée les informations du compteur Linky vers les bornes équipées de carte TIC radio. Il permet aussi le repiquage de la TIC filaire grace à son bornier pour les appareils utilisant déjà la TIC. Il est également compatible avec la Télé-Information Client historique et Standard permettant ainsi de piloter la borne sur les tarifs spécifiques des fournisseurs d'énergies.
    EAN
    3250615980090
    Conditionnement
    1 Pièce
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Acces­soires pour bornes de recharge
    • Acces­soires et pièces déta­chées flow
    • Voir plus

    Émetteur-récepteur Radio-Frequence, Télé-Information Client (TIC) TRPS120

    Prix
    234,93 €
    HT/ Pièce *
    234,93 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Émetteur-récepteur Radio-Frequence, Télé-Information Client (TIC)

    TRPS120

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Fiche
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    Dimen­sions
    • Hauteur
      58 mm
    • Largeur
      30 mm
    • Profon­deur
      49,50 mm
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      quick­link
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Mesure élec­trique, Mesure élec­trique détaillée, Synchro­ni­sa­tion de l'heure
    • Formats de données
      KNX (RF)
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      10 KB - 100 KB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Non

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TRPS120
    PDF
    Rapport RoHS TRPS120
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TRPS120 | Hager France

      Image produit TRPS120

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TRPS120 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TRPS120

      Emetteur récepteur RF Télé-Information Client (TIC)

      PDF
    • Guide d'installation

      Image 6LE007273C_TRPS120_L_A3_Q_FR-EN_WEB | Hager France

      6LE007273C_TRPS120_L_A3_Q_FR-EN_WEB

      Guide d'installation en-GB, fr-FR 2020-10-01

      PDF
      2,29 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image Base de données des produits KNX International 2024-09-23 | Hager France

      Base de données des produits KNX International 2024-09-23

      KNXPROD
      120,38 kB
      Image Logiciel d'application ETS du TRPS120 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TRPS120

      Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      112,50 kB
    • Guide d'application

      Image Guide d'application fr-FR 2023-09-15 | Hager France

      Guide d'application fr-FR 2023-09-15

      PDF
      2,53 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-07-05

      PDF
      126,09 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XVA410 - Lot de 3 badges RFID format carte
      XVA410
      Kit de 3 badges RFID pour witty
      Prix
      15,96 €
      HT/ Pièce *
      15,96 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      XVA200 - Carte Télé-Information-Client filaire pour bornes de recharge witty one et plus
      XVA200
      Carte option TIC filaire
      Prix
      107,96 €
      HT/ Pièce *
      107,96 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      XEVS100 - witty pièce détachée -  kit couvercle prise gris pour borne witty XEV1K ou XEV1R
      XEVS100
      EVCS rechange Kit couvercle prise gris
      Prix
      83,71 €
      HT/ Pièce *
      83,71 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      XVS110 - witty one pièce détachée-Couvercle interne d'étanchéité pour borne witty XVR1xx
      XVS110
      Couvercle d'étanchéité + IHM [prise] pour witty
      Prix
      129,50 €
      HT/ Pièce *
      129,50 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      XVA137 - Extension supérieure pied simple ou double pour panneau indicateur
      XVA137
      Extension de base pour witty one
      Prix
      172,73 €
      HT/ Pièce *
      172,73 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026