The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Bornes de recharge
  • Acces­soires et pièces déta­chées pour bornes de recharge
  • Acces­soires pour bornes de recharge
  • XVA630
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobi­lité élec­trique

Compteur tri gestion dyn. et optim. sol. witty one + XVA245, witty plus et flow XVA630

EAN
3250610087084
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
182,70 €
HT/ Pièce *
182,70 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Compteur tri gestion dyn. et optim. sol. witty one + XVA245, witty plus et flow

XVA630

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • XEM470

    Energy Management Controller flow

    518,27 € HT  / Pièce*
  • XVA245

    Carte option de communication + RS485 pour compteur externe

    160,00 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Système bus
    MODBUS
  • Type de pôles
    3P+N
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    80 A
  • Courant de circuit de mesure maximum
    80 A
Capa­cité
  • Nombre de modules
    4
Connec­ti­vité
  • Type de raccor­de­ment
    Raccor­de­ment direct
Dimen­sions
  • Hauteur
    92 mm
  • Largeur
    72 mm
  • Profon­deur
    60 mm
Equi­pe­ment
  • Type d'émet­teur d'im­pul­sion
    Optique
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en entrée de comp­tage
    33 - 33 mm²
  • Section de raccor­de­ment en sortie de comp­tage
    33 - 33 mm²
  • Type de connexion / prise au système Bus
    Borne de raccor­de­ment au Bus
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    2 - 2 Nm
  • Montage sur
    Rail DIN
Fonc­tions méca­niques
  • Couple de serrage nominal connexion digi­tale
    0,50 - 0,50 Nm
Mesure
  • Système de mesure
    Mesure directe
  • Type d'ap­pa­reil de mesure
    Elec­tro­nique
  • Plage de mesure du courant
    0,25 - 80,0 A
  • Plage de tension de mesure PH/N
    92 - 276 V
  • Plage de mesure de la fréquence
    45 - 65 Hz
Fonc­tions
  • Type de code douane
    T1...T2 (230V AC)/T1...T8 Modbus
  • Est calibré
    Oui
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP20
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 55 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25 - 70 °C
Puis­sance
  • Puis­sance consommée VA
    2 VA
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    0,60 W
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Déclaration REACH XVA630
PDF
Rapport RoHS XVA630
PDF

Documents

  • Image produit

    Image XVA630 | Hager France

    Image produit XVA630

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit XVA630 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit XVA630

    Compteur 3 phases modulation dynamique borne de recharge

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation de-DE, de-AT, de-CH, en-GB, en-US, en-NZ, en-AU 2024-11-04 | Hager France

    Guide d'installation de-DE, de-AT, de-CH, en-GB, en-US, en-NZ, en-AU 2024-11-04

    PDF
    2,92 MB
    Image Guide d'installation fr-FR, fr-BE, fr-CH, it-IT, it-CH 2024-11-19 | Hager France

    Guide d'installation fr-FR, fr-BE, fr-CH, it-IT, it-CH 2024-11-19

    PDF
    3,08 MB
    Image Guide d'installation fr-FR, fr-BE, fr-CH, it-IT, it-CH 2024-11-19 | Hager France

    Guide d'installation fr-FR, fr-BE, fr-CH, it-IT, it-CH 2024-11-19

    PDF
    2,91 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Eu Declaration of Conformity | Hager France

    Eu Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité fr-FR 2024-11-12

    PDF
    451,08 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HTC320H - Module de COMMUNICATION avec entrées et sorties h3+ et serveur flow
    HTC320H
    Module de communication Modbus RTU avec entrées et sorties pour h3+ et Flow
    Prix
    511,38 €
    HT/ Pièce *
    511,38 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    XEM470 - witty flow Gestionnaire d'autoconsommation PV et de pilotage de 1-7 witty solar
    XEM470
    Energy Management Controller flow
    Prix
    518,27 €
    HT/ Pièce *
    518,27 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    XEVA100 - witty accessoire Support de câble pour witty start ou witty share anthracite
    XEVA100
    Witty accessoire support de câble pour XEV1K et XEV1R anthracite
    Prix
    76,41 €
    HT/ Pièce *
    76,41 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    XEVA410 - witty accessoire Kit de 3 cartes RFID Administrateur
    XEVA410
    EVCS accessoire Kit 3 badges RFID Admin.
    Prix
    51,44 €
    HT/ Pièce *
    51,44 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    XEV429 - Borne de charge VE accessoire Câble M3T2/T1 32A 1P 5m
    XEV429
    Borne de charge VE accessoire Câble M3T2/T1 32A 1P 5m
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025