The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge
    • Bornes de recharge
    • witty park
    • XEV601C
    La borne de recharge witty park en acier inoydable peint IP54 IK10 est équipée de deux prises T2S et deux prises TE, d'une puissance maximale de 2x22kW avec un contrôle d'accés par RFID et une communication OCPP 1.6json.
    EAN
    4012740884518
    Conditionnement
    1 Pièce
    • witty park

    witty park borne de recharge inoxydable RFID OCPP IP54 2x22kW 2xT2S+2xTE, TIC XEV601C

    Produits de suivi :

    XVP222SQF

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    witty park borne de recharge inoxydable RFID OCPP IP54 2x22kW 2xT2S+2xTE, TIC

    XEV601C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • câble pour borne de charge 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour piles rechar­geables / accu­mu­la­teurs / char­geurs 3 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lity 2 produit(s) disponible(s)
    • Commande de charge 2 produit(s) disponible(s)
    • Inter­rup­teur horaire numé­rique 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • câble pour borne de charge
    • Acces­soires pour piles rechar­geables / accu­mu­la­teurs / char­geurs
    • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lity
    • Commande de charge
    • Inter­rup­teur horaire numé­rique
    • XEV429

      Borne de charge VE accessoire Câble M3T2/T1 32A 1P 5m

      0,00 € HT  / *
    • XEV423

      Borne de charge VE accessoire Câble M3T2/T2 32A 3P 5m

      0,00 € HT  / *
    • XEVA734

      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 7, 5m

      755,69 € HT  / Pièce*
    • XEVA733

      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 5m

      647,73 € HT  / Pièce*
    • XEV427

      Borne de charge VE accessoire Fixation murale XEV6xx

      0,00 € HT  / *
    • XEV426

      Borne de charge VE accessoire Pied de fixation XEV6xx

      0,00 € HT  / *
    • XEV428

      Borne de charge VE accessoire Socle à encastrer XEV426

      194,18 € HT  / Pièce*
    • XEV304

      Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 1P

      304,00 € HT  / Pièce*
    • XEV305

      Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 3P

      364,15 € HT  / Pièce*
    • EGN100

      Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth

      316,66 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Puis­sance
    • Puis­sance max. par point de char­ge­ment
      22 kW
    • Puis­sance raccordée
      44 - 44 kW
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Nombre de phase pour l'ali­men­ta­tion d'énergie
      3
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      32 A
    Connec­ti­vité
    • Quan­tité des points de char­ge­ment
      2
    Fonc­tions
    • Avec gestion de charge
      Non
    Equi­pe­ment
    • Nombre de prises domes­tiques
      2
    • Avec disjonc­teur de protec­tion
      Non
    • Avec déclen­che­ment d'ur­gence en cas de coupure de courant
      Oui
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Type 2
    Dimen­sions
    • Hauteur
      760 mm
    • Largeur
      355 mm
    • Profon­deur
      202 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage mural
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP54
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 400 V
    Matière
    • Maté­riau
      Acier inoxy­dable

    Documents

    • Image produit

      Image XEV601C | Hager France

      Image produit XEV601C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XEV601C | Hager France

      Hager Fiche technique du produit XEV601C

      Borne de charge VE witty park 2x22kW 3P M3T2S M2TE IP54 IP

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi fr-FR 2023-08-02 | Hager France

      Mode d'emploi fr-FR 2023-08-02

      PDF
      1,91 MB
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB 2023-08-31 | Hager France

      Guide d'installation en-GB 2023-08-31

      PDF
      2,34 MB
      Image Notice_Bornes-de-charge_Connexion_ XEV6.. EN | Hager France

      Notice_Bornes-de-charge_Connexion_ XEV6.. EN

      Guide d'installation en-GB 2017-02-06

      PDF
      2,78 MB
      Image Notice_Bornes-de-charge_Connexion_XEV6.. FR | Hager France

      Notice_Bornes-de-charge_Connexion_XEV6.. FR

      Notice pour la connexion d'une borne de charge

      PDF
      2,77 MB
      Image Notice_Bornes-de-charge_Maintenance_ XEV6.. EN | Hager France

      Notice_Bornes-de-charge_Maintenance_ XEV6.. EN

      Guide d'installation en-GB 2017-02-06

      PDF
      4,23 MB
      Image Notice_Bornes-de-charge_Maintenance_XEV6.. FR | Hager France

      Notice_Bornes-de-charge_Maintenance_XEV6.. FR

      Notice pour la maintenance d'une borne de charge

      PDF
      4,24 MB
      Image Notice_Bornes-de-charge_Montage_Mural_XEV427 EN | Hager France

      Notice_Bornes-de-charge_Montage_Mural_XEV427 EN

      Guide d'installation en-GB 2017-06-09

      PDF
      1,36 MB
      Image Notice_Bornes-de-charge_Montage_Mural_XEV427 FR | Hager France

      Notice_Bornes-de-charge_Montage_Mural_XEV427 FR

      Notice pour le montage mural d'une borne de charge

      PDF
      1,36 MB
      Image Notice_Bornes-de-charge_QuickStart_XEV6..F-D-GB-NL-S-ES | Hager France

      Notice_Bornes-de-charge_QuickStart_XEV6..F-D-GB-NL-S-ES

      Descriptif général d'une borne de charge

      PDF
      2,29 MB
      Image Notice_Bornes-de-charge_Utilisation_XEV6.. EN | Hager France

      Notice_Bornes-de-charge_Utilisation_XEV6.. EN

      Guide d'installation en-GB 2017-02-06

      PDF
      1,47 MB
      Image Notice_Bornes-de-charge_Utilisation_XEV6.. FR | Hager France

      Notice_Bornes-de-charge_Utilisation_XEV6.. FR

      Notice pour l'utilisation d'une borne de charge

      PDF
      1,47 MB
    • Annexe produit

      Image 6LE003353B_XEV6XX_2023_05_04 | Hager France

      6LE003353B_XEV6XX_2023_05_04

      Annexe produit en-GB, fr-FR, de-DE 2023-05-12

      PDF
      3,64 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Borne de charge witty park XEV601Cjson - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Borne de charge witty park XEV601Cjson - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-10

      DOCX
      785,54 kB
      Image Borne de charge witty park XEV601Cjson - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Borne de charge witty park XEV601Cjson - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-02-28

      PDF
      317,90 kB
      Image Guide de vente - Borne de charge | Hager France

      Guide de vente - Borne de charge

      witty

      PDF
      9,45 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Borne de charge | Hager France

      Brochure - Borne de charge

      witty

      PDF
      17,46 MB
      Image Brochure - Borne de charge | Hager France

      Brochure - Borne de charge

      witty - Solutions et cas d'usages

      PDF
      3,87 MB
    • Catalogue

      Image Guide de choix - Borne de charge | Hager France

      Guide de choix - Borne de charge

      witty

      PDF
      121,44 kB
    • Annexe technique (multi-produits)

      Image Fiche technique borne de charge witty park XEV601C | Hager France

      Fiche technique borne de charge witty park XEV601C

      Annexe technique (multi-produits) fr-FR 2019-12-12

      PDF
      87,20 kB
    • Logiciel

      Image UPDATE_6020_1093 | Hager France

      UPDATE_6020_1093

      Logiciel International 2023-10-30

      ZIP
      8,89 MB
    • BIM Objets Revit

      Image Hager-WITTY PARK-fr-FR-FR | Hager France

      Hager-WITTY PARK-fr-FR-FR

      Range:WITTY PARK-Electric_vehicle_charging_station-FR-French_Language_Hosted-REVIT_2021-Hager_Version_2023

      RFA
      644,00 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager France

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2025-01-20

      PDF
      468,99 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XVG222S - Borne de recharge witty park2 totem IP55 IK10 2x22kW T2+OCPP+MID+RFID
      XVG222S
      Borne de recharge witty park 2 sur pied 2x22 kW T2S
      Prix
      7 782,31 €
      HT/ Pièce *
      7 782,31 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      XVG222SYO - WP2 Totem 2x 22kW, 2xT2S, IP55, IK10, OCCP, 4G, RFID, TPE, Ecran, Protections
      XVG222SYO
      Borne de recharge witty park 2 sur pied 2x22 kW T2S + terminal de paiement
      Prix
      9 000,00 €
      HT/ Pièce *
      9 000,00 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      XVP222SYO - WP2 Murale 2x 22kW, 2xT2S, IP55, IK10, OCCP, 4G, RFID, TPE, Ecran, Protections
      XVP222SYO
      Borne de recharge witty park 2 2x22 kW T2S + terminal de paiement
      Prix
      8 500,00 €
      HT/ Pièce *
      8 500,00 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      XEV600C - witty park borne de recharge inoxydable RFID OCPP IP54 2x7,4kW 2xT2S+2xTE, TIC
      XEV600C
      Borne de charge VE witty park 2x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 IP
    • 5
      XVG222SQF - witty park2 Borne totem IP55 IK10 2x22kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
      XVG222SQF
      Borne de recharge witty park 2 sur pied 2x22 kW T2S + TE
      Prix
      8 145,49 €
      HT/ Pièce *
      8 145,49 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026