Plaque de finition gallery 1 poste par 50 pure infini, plastique blanc brillant WXP110250
Prix
133,78 €
HT/ Pièce
*
Bientôt en vente
Également disponible en
Couleur du produit - Blanc signalisation
Nombre de postes
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Touche pour boutton-poussoir 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de postes1
Matière
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
-
FinitionBrillant
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur88 mm
-
Largeur92 mm
-
Profondeur9,30 mm
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Installation, montage
-
Montage surMontage mural
-
Position de montage/connexionHorizontal
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP21
-
Résistance aux chocs IKIK05
Couvercle, porte
-
Type de joint de recouvrementEmbout
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WXP110250
Plaque de finition gallery 1 poste par 50 pure infini, plastique blanc brillant
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-06-26
PDF115,85 kB
Plus de documentation