Cubyko BP LT à fermeture 1F saillie gris • WNC020 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Trouver un distributeur
Compte
  • Catalogue
  • Appa­reillage mural
  • cubyko
  • cubyko - complet en saillie
  • WNC020

Bouton poussoir à fermeture 1F Cubyko étanche IP55 gris pose en saillie

WNC020

  • Appa­reillage mural

Bouton poussoir à fermeture 1F Cubyko étanche IP55 gris pose en saillie WNC020

EAN
3250617170208
Conditionnement
1 Pièce
Prix
15,15 €
HT/ Pièce *
15,15 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
Produit similaire : WNC020EC
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Pous­soir simple
Matière
  • Couleur
    Gris
  • Fini­tion
    Satiné
  • Matière
    Poly­pro­py­lène (PP)
Dimen­sions
  • Hauteur
    75 mm
  • Largeur
    75 mm
  • Profon­deur
    64 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    40 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Connec­ti­vité
  • Type de raccor­de­ment
    Quick­Con­nect
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP20
  • Code de protec­tion IK contre les chocs méca­niques
    IK07
  • Gammes compa­tibles
    Hager cubyko
Condi­tions d'uti­li­sa­tion

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

PEP - 2 way push button InterBP + N single Essensya Pure | Essensya Push button 1O+1F (english)
PDF
1,05 MB
REACH declaration WNC020 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WNC020 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image WNC020 | Hager France

    Image produit WNC020

  • Flyer

    Image Flyer - Appareillage mural | Hager France

    Flyer - Appareillage mural

    Flyer International 2024-01-18

    PDF
    1,48 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

    Brochure - Appareillage mural

    gallery, essensya, cubyko, ateha, 1930

    PDF
    14,43 MB
    Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

    Brochure - Appareillage mural

    cubyko

    PDF
    5,75 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-07-14

    PDF
    119,33 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WNA695 - Collerette lumineuse Cubyko à LED Blanches 230V
    WNA695
    Collerette lumineuse Cubyko à LED Blanches 230V
    Prix
    45,40 €
    HT/ Pièce *
    45,40 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    WNA696 - Collerette lumineuse Cubyko à LED Blanches 12/24V
    WNA696
    Collerette lumineuse Cubyko à LED Blanches 12/24V
    Prix
    52,34 €
    HT/ Pièce *
    52,34 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    WNA697 - Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 230V
    WNA697
    Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 230V
    Prix
    52,35 €
    HT/ Pièce *
    52,35 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    WNA698 - Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 12/24V
    WNA698
    Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 12/24V
    Prix
    58,25 €
    HT/ Pièce *
    58,25 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    WNA710 - Cubyko collerette lumineuse double H blanc 230V
    WNA710
    Cubyko collerette lumineuse double H blanc 230V
    Prix
    81,37 €
    HT/ Pièce *
    81,37 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact
  • Showrooms Hager
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025