cubyko leaf poussoir à fermeture 1F étanche IP55 gris installation saillie WNC020EC
Bouton poussoir étanche IP55 contenant 31.8% de plastique recyclé collecté près des océans dans le poids total de plastique du produit. Poussoir livré complet pour une installation en saillie permettant la commande d'éclairage dans les lieux humides.
EAN
3250617201377
Conditionnement
1 Pièce
Prix
16,40 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Installation, montage
-
MontageEn saillie
Matière
-
CouleurGris
-
FinitionSatiné
-
MatièrePolypropylène (PP)
-
Traitement de surfaceLaqué
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)31 %
Dimensions
-
Profondeur64 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-15 - 30 °C
Textes
-
Type de commutation1 voie
-
ÉclairageSans éclairage (non éclairable)
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Information produit
Information produit fr-FR 2024-02-15
PDF538,41 kB -
Catalogue
Catalogue - cubyko leaf
Catalogue International 2024-01-30
PDF245,81 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2023-09-26
PDF182,85 kB
Plus de documentation