Interrupteur va et vient double cubyko étanche IP55 associable gris WNA040
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (9)Produits compatibles
-
Produits liés 27 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Courant de commutation10 A
-
Courant assigné nominal10 A
-
Montage surEncastré, En saillie
-
Tension nominale250 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
FinitionMat
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurElement de commande
-
Type de montageFixation par vis
-
Nombre de touches2
-
Profondeur de montage12 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Type d'organe de commandeTouche double
-
Type de contacts2 voies
-
Type de connexion / priseVerrou tournant
-
Mode d'installationPour fixation par vissage
-
Type de raccordementAvec borne enfichable
-
ÉclairageSans éclairage (non éclairable)
-
Type de commutationInterrupteur va-et-vient / va-et-vient
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Brochure
Brochure - Appareillage mural
cubyko
PDF5,75 MBBrochure Les Solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea
PDF7,11 MB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques
URL
Outils de-DE 2024-10-02
URL -
Licence de produit
LCIE_643689B
Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB