The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • cubyko
    • cubyko - asso­ciable
    • WNE040G
    EAN
    3250617178402
    Conditionnement
    10 Pièces
    • cubyko - asso­ciable
    • cubyko - complet encastré
    • Voir plus

    cubyko Double interrupteur va-et-vient encastré à griffes gris IP55 WNE040G

    Prix
    43,20 €
    HT/ Pièce *
    43,20 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    cubyko Double interrupteur va-et-vient encastré à griffes gris IP55

    WNE040G

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      10 A
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Encastré
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7011
    • Fini­tion
      Satiné
    • Maté­riau
      Poly­pro­py­lène (PP)
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
      Méca­nisme avec enjo­li­veur (ou doigt)
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par griffe, borne à vis, Fixa­tion par vis
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de touches
      2
    Dimen­sions
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      40 mm
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Raccor­de­ment
    • Type de contacts
      2 voies
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Pous­soir double

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2-way switch cubyko/W.1 wall mounted grey (English)
    PDF
    1,88 MB
    Déclaration REACH WNE040G
    PDF
    Rapport RoHS WNE040G
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WNE040G | Hager France

      Image produit WNE040G

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WNE040G | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WNE040G

      Cubyko double interrupteur va-et-vient LT encastré à griffes gris IP55

      PDF
    • Flyer

      Image Flyer - Appareillage mural | Hager France

      Flyer - Appareillage mural

      Flyer International 2024-01-18

      PDF
      1,48 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

      Brochure - Appareillage mural

      cubyko

      PDF
      5,75 MB
      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-07-14

      PDF
      119,33 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29

      PDF
      195,73 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WNA033 - cubyko Arrêt d'urgence 1/4 tour associable gris IP55
      WNA033
      Mécanisme arrêt d'urgence 1/4 tour associable saillie/encastré cubyko, gris
      Prix
      125,01 €
      HT/ Pièce *
      125,01 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WNA008B - cubyko Interrupteur bipolaire marqué 0/1 associable blanc IP55
      WNA008B
      Méca. interrupteur bipolaire touche "0/1" ass. saillie/encastré, cubyko, blanc
      Prix
      27,84 €
      HT/ Pièce *
      27,84 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WNA002B - cubyko Inter VV à voyant associable blanc IP55
      WNA002B
      Mécanisme interrupteur va et vient à voyant ass. saillie/encastré, cubyko, blanc
      Prix
      28,18 €
      HT/ Pièce *
      28,18 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WNA037 - cubyko interrupteur à clé 3P extract. 0 associable gris
      WNA037
      Interrupteur à clé 3P Cubyko extract. 0 associable Gris
      Prix
      106,89 €
      HT/ Pièce *
      106,89 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WNA301 - cubyko Poussoir volet-roulant associable gris IP55
      WNA301
      Mod pous LT série store touche 2 p, symb «Flèche» en saillie/à enc, cubyko, gris
      Prix
      46,55 €
      HT/ Pièce *
      46,55 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026