cubyko Inter VV porte-étiquette associable blanc IP55 WNA006B
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (9)Accessoires optionnels
-
Insert d'éclairage pour installation 5 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 27 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Courant de commutation10 A
-
Courant assigné nominal10 A
-
Montage surEncastré
-
Tension nominale250 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
FinitionMat
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurElement de commande
-
Type de montageFixation par vis
-
Nombre de touches1
-
Profondeur de montage12 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage12 mm
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Utilisable dans une classe de protection IP supérieureIP55 avec couvercle fermé
-
Type de contacts2 voies
-
Type de connexion / priseVerrou tournant
-
Avec contacts plaqués orNon
-
Mode d'installationPour fixation par vissage
-
Type de raccordementPour borne N, Avec borne enfichable
-
ÉclairageAvec unité LED bleue 230 V., Pour éclairage
-
Bouton poussoirNo
-
ImpressionSans inscription
-
Avec éclairageOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WNA006B
Cubyko V&V LT porte-étiquette associable blanc IP55
PDF -
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Brochure
Brochure - Appareillage mural
cubyko
PDF5,75 MB
Brochure Les solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha
PDF7,11 MB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques
URL -
Licence de produit
LCIE_643689B
Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB