Paire de montants fonctionnels armoire Univers Vega D ex profond 160mm L300mm UN02A

EAN
3250616240018
Conditionnement
1 Pièce
52,42 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Vis à tôle 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires de montage 2 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    18 mm
  • Largeur
    26 mm
  • Profondeur
    297 mm
  • Longueur
    300 mm
Matière
  • Matière
    Acier
  • Traitement de surface
    Galvanisé

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024