Armoire,univers,IP44, CL 2,800x550x205mm FP52SN2
Armoire de notre gamme univers, IP44, Classe 2 et de dimensions 800x550x205mm
EAN
3250612669080
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Bientôt en vente
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires de montage 2 produit(s) disponible(s) -
Pochette / support documents 3 produit(s) disponible(s) -
Produit de nettoyage 1 produit(s) disponible(s) -
Composants d'installation / d'alignement 1 produit(s) disponible(s) -
Composants de tête et de socle 2 produit(s) disponible(s) -
Entrée de câble pour coffret et armoire 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur800 mm
-
Largeur550 mm
-
Profondeur205 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1 mm
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP44
-
Classe de protectionClasse II
-
Type de verrouillageLoquet rabattable et avec crémone
-
Résistance aux chocs IKIK09
Equipement
-
Nombre de travée de large2
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride4
-
Nombre de rangées5
Installation, montage
-
Montage surMontage mural
-
Adapté à un usage extérieurNon
Matière
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
TraitementThermolaquage
-
MatériauAcier
Couvercle, porte
-
Nombre de portes1
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Courant électrique
-
Courant assigné nominal250 A
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit FP52SN2
Armoire,univers,IP44,classe de protéctionII,800x550x205mm, inoccupé
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2015-05-05
PDF3,08 MB -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2025-10-16
PDF17,72 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Plus de documentation