The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • FZ967S
    Capot pour patte de fixation inférieure Univers, RAL9010 (2x)
    EAN
    3250610138533
    Conditionnement
    1 Pièce

    Capot pour patte de fixation inférieure Univers, RAL9010 (2x) FZ967S

    Prix
    Nous consulter

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Bientôt en vente

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Capot pour patte de fixation inférieure Univers, RAL9010 (2x)

    FZ967S

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      27 mm
    • Largeur
      43 mm
    • Profon­deur
      17 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH FZ967S
    PDF
    Rapport RoHS FZ967S
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FZ967S | Hager France

      Image produit FZ967S

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FZ967S | Hager France

      Hager Fiche technique du produit FZ967S

      Capot pour patte de fixation inférieure Univers, RAL9010 (2x)

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2026-03-25 | Hager France

      Guide d'installation International 2026-03-25

      PDF
      1,74 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06

      PDF
      741,92 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-03-18 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-18

      PDF
      459,03 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2025