The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Enve­loppes de distri­bu­tion jusqu'à 630 A
    • Coffrets univers
    • FP41SN2
    Armoire,univers, IP44, classe II, 650x300x205mm
    EAN
    3250612667512
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Coffrets univers

    Armoire,univers, IP44, classe II, 650x300x205mm FP41SN2

    Prix
    824,79 €
    HT/ Pièce *
    824,79 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Armoire,univers, IP44, classe II, 650x300x205mm

    FP41SN2

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (17)
    • Jeu de barres 1 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion / d'ali­gne­ment 1 produit(s) disponible(s)
    • Pochette / support docu­ments 2 produit(s) disponible(s)
    • Entrée de câble pour coffret et armoire 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Jeu de barres
    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion / d'ali­gne­ment
    • Pochette / support docu­ments
    • Entrée de câble pour coffret et armoire
    • Rail DIN
    • système de verrouillage
    • Plage de raccor­de­ment
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
    • Acces­soires de montage
    • Bloc de jonc­tion traver­sant
    • Jonc­tion pour barres omnibus
    • Stylo de retouche
    • KS72B

      Barre de cuivre, univers, 12x5x245mm, avec 11 vis connecter, 5x8mm

      61,83 € HT  / Pièce*
    • FZ441B

      Kit d´association univers, vertical, p. armoires 1 travée P:160/205mm

      90,54 € HT  / Pièce*
    • FZ794

      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

      25,74 € HT  / Pièce*
    • FZ818

      Porte-document, platique, DIN A4, adhéKVS

      19,79 € HT  / Pièce*
    • FZ426

      Plaque passe-câbles, univers, pour travée distribution, à perforer, IP44/54

      28,54 € HT  / Pièce*
    • UN06A

      Paire de montants fonctionnels armoire Univers Vega D ex profond 160mm L900mm

      66,38 € HT  / Pièce*
    • UN02A

      Paire de montants fonctionnels armoire Univers Vega D ex profond 160mm L300mm

      58,37 € HT  / Pièce*
    • FZ450N

      Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54

      98,36 € HT  / Pièce*
    • FZ597N

      Serrure à clé n° 1242E livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

      161,02 € HT  / Pièce*
    • FZ598N

      Loquet plastique de rechange pour armoire univers IP 44

      27,01 € HT  / Pièce*
    • KS70A

      Jeu de barre, univers, 1-section, pour PE

      337,41 € HT  / Pièce*
    • FZ401

      Jeu de bouchons pour entrée de câbles FZ402 pour armoires IP54 Univers

      36,54 € HT  / Pièce*
    • UT12L

      2 connecteurs de liaison Univers pour montants armoire

      9,22 € HT  / Pièce*
    • KR95P

      Borne de jonction 95mm²

      119,11 € HT  / Pièce*
    • KR15P

      Borne de jonction 150mm²

      133,38 € HT  / Pièce*
    • UM92P

      Jeu de 4 connecteurs pour HA454-HA457 univers

      391,71 € HT  / Pièce*
    • FZ791N

      Stylo-retouche, 9ml, couleur RAL 9010, pour retouche des armoires Univers

      28,50 € HT  / Pièce*

    Produits liés

    • FZ966S

      Entretoise horizontale pour rail de montage d'armoires Univers

      18,79 € HT  / Pièce*
    • FZ967S

      Capot pour patte de fixation inférieure Univers, RAL9010 (2x)

      18,79 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      650 mm
    • Largeur
      300 mm
    • Profon­deur
      205 mm
    • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
      1 mm
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP44
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Type de verrouillage
      Loquet rabat­table et avec crémone, Sans serrure
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK09
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      1
    • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
      2
    • Nombre de rangées
      4
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage mural
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    • Trai­te­ment
      Ther­mo­laquage
    • Maté­riau
      Acier
    • Fini­tion
      Mat
    Couver­cle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      1
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Type de porte
      Porte simple
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      250 A

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Unequipped metering enclosure UniversZ (English)
    PDF
    5,61 MB
    Déclaration REACH FP41SN2
    PDF
    Rapport RoHS FP41SN2
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FP41SN2 | Hager France

      Image produit FP41SN2

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FP41SN2 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit FP41SN2

      Armoire,univers, IP44, classe de protéctionII, 650x300x205mm, inoccupé

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice de montage pour coffret FWB / FP / ZB | Hager France

      Notice de montage pour coffret FWB / FP / ZB

      Montage mural / porte / plaque-passe-câble

      PDF
      1,88 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FP92SN2 - Armoire,univers,IP44,classe II,1400x550x205mm
      FP92SN2
      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1400x550x205mm, inoccupé
      Prix
      2 328,88 €
      HT/ Pièce *
      2 328,88 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      FP72SN2 - Armoire,univers,IP44,classe II,1100x550x205mm
      FP72SN2
      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1100x550x205mm, inoccupé
      Prix
      1 994,58 €
      HT/ Pièce *
      1 994,58 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      FP73SN2 - Armoire,univers,IP44,classe II,1100x800x205mm
      FP73SN2
      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1100x800x205mm, inoccupé
      Prix
      2 754,10 €
      HT/ Pièce *
      2 754,10 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      FP93SN2 - Armoire,univers,IP44, classe II,1400x800x205mm
      FP93SN2
      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1400x800x205mm, inoccupé
      Prix
      3 703,39 €
      HT/ Pièce *
      3 703,39 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      FR32S - Coffret univers IP55 Classe II 500x550x275
      FR32S
      Coffret univers IP55 Classe II 500x550x275
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026