The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Cani­veaux et boîtes de sol
    • Goulottes acier
    • UK240282
    EAN
    4012002238530
    Conditionnement
    2 Mètres
    • Goulottes acier

    Goulotte acier 2 compartiments 28x240mm pour sol béton UK240282

    Prix
    113,31 €
    HT/ Mètre *
    113,31 €
    HT/ Mètre *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Goulotte acier 2 compartiments 28x240mm pour sol béton

    UK240282

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    UKS240280
    UKS240280
    Collier de fixation 28 x 240
    20,71 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

    • Coude vertical pour goulotte de sol 1 produit(s) disponible(s)
    • Coupleur pour goulotte d'ins­tal­la­tion au sol 1 produit(s) disponible(s)
    • Boîte de déri­va­tion pour instal­la­tion sous chape 7 produit(s) disponible(s)
    • Cassette de nivel­le­ment 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Coude vertical pour goulotte de sol
    • Coupleur pour goulotte d'ins­tal­la­tion au sol
    • Boîte de déri­va­tion pour instal­la­tion sous chape
    • Cassette de nivel­le­ment
    • UKK240282

      Coude pr canaux encastr 240x28 dble

      144,28 € HT  / Pièce*
    • UKB240280

      Support de fixation 28 x 240

      12,69 € HT  / Pièce*
    • UDS3070120

      Boîte de jonction universelle acier pour hauteur de chape 70-120 mm

      414,26 € HT  / Pièce*
    • UDB3120170

      Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 120-170 mm

      373,09 € HT  / Pièce*
    • UDB3075125

      Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 75-125 mm

      357,71 € HT  / Pièce*
    • UDB3050080

      Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 50-80 mm

      354,30 € HT  / Pièce*
    • UDB2120170

      Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 120-170 mm

      0,00 € HT  / *
    • UDB2075125

      Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 75-125 mm

      0,00 € HT  / *
    • UDB2050080

      Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 50-80 mm

      0,00 € HT  / *
    • EKSQ405TM

      Boîte de jonction acier couvercle plein 20000 N

      2 647,97 € HT  / Pièce*
    • EKSQ405BL

      Boîte de jonction acier couvercle tubus 20000 N

      2 246,54 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      28 mm
    • Largeur
      240 mm
    • Longueur
      2 000 mm
    • Section inté­rieure / utile
      6 720 - 6 720 mm²
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      27
    Equi­pe­ment
    • Couvercle amovible
      Oui
    • Nombre de compar­ti­ments
      2 - 2
    Instal­la­tion, montage
    • Système d'ins­tal­la­tion pour montage au sol
      Couvert d'une chape
    Matière
    • Maté­riau
      Acier
    • Trai­te­ment
      Galva­nisé
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Charge verti­cale appliquée sur une petite surface
      1,5 kN

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    Déclaration REACH UK240282
    PDF
    Rapport RoHS UK240282
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UK240282 | Hager France

      Image produit UK240282

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UK240282 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit UK240282

      Goulotte acier 28 x 240 pour sol béton

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2017-12-15 | Hager France

      Mode d'emploi International 2017-12-15

      PDF
      4,28 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Floor installation systems - Impact noise properties | Hager France

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager France

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • Logiciel

      Image Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER | Hager France

      Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER

      Pour simplifier la mise en œuvre des produits hager dans une maquette numérique REVIT.

      MSI
      50,17 MB
    • Fichiers DXF

      Image Fichiers DXF International 2022-11-28 | Hager France

      Fichiers DXF International 2022-11-28

      DXF
      366,02 kB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-04-15 | Hager France

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      204,24 kB
    • avec variables

      Image Product drawing | Hager France

      Product drawing

      schémas International 2022-10-20

      PDF
      68,76 kB
    • Guide

      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager France

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UKB240380 - Support de fixation 3 compartiments 38mm x 240mm pour sol béton
      UKB240380
      Support de fixation 38 x 240
      Prix
      12,69 €
      HT/ Pièce *
      12,69 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      UDAR235 - Cadre de rehausse pour boîte de jonction acier 290 mm p boîte acier UDB2xxxxx
      UDAR235
      Cadre de rehausse pour boîte de jonction acier 290 mm
    • 3
      UDM2200E09 - Cadre de montage l200mm x L253mm épais 4mm pour boîte de jonction acier 290 mm
      UDM2200E09
      Cadre de montage 200 x 253 pour boîte de jonction acier 290 mm
    • 4
      UDB2050080 - Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 50-80 mm
      UDB2050080
      Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 50-80 mm
    • 5
      UDM3215R06 - Cadre de montage diam. 215mm épais 4mm pour boîte de jonction acier 340 mm
      UDM3215R06
      Cadre de montage dia. 215 pour boîte de jonction acier 340 mm
      Prix
      114,34 €
      HT/ Pièce *
      114,34 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026