The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Cani­veaux et boîtes de sol
    • Goulottes acier
    • UKS240280
    EAN
    4012002239131
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Goulottes acier

    Collier de fixation 3 compartiments 28mm x 240mm pour sol béton UKS240280

    Prix
    20,71 €
    HT/ Pièce *
    20,71 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Collier de fixation 3 compartiments 28mm x 240mm pour sol béton

    UKS240280

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Equi­pe­ment
    • Avec compen­sa­tion de poten­tiel
      Oui
    • Convient pour les joints de dila­ta­tion
      Non
    Dimen­sions
    • Hauteur
      28 mm
    • Largeur
      240 mm
    • Longueur
      59 mm
    • Mesure a
      28 mm
    • Mesure b
      240 mm
    Matière
    • Maté­riau
      Acier
    • Couleur
      Zinc
    • Trai­te­ment
      Galva­nisé

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    Déclaration REACH UKS240280
    PDF
    Rapport RoHS UKS240280
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UKS240280 | Hager France

      Image produit UKS240280

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UKS240280 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit UKS240280

      Collier de fixation 28 x 240

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2017-12-15 | Hager France

      Mode d'emploi International 2017-12-15

      PDF
      4,28 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager France

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • Guide

      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager France

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UKK340382 - Angle vertical 2 compartiments 38mm x 340mm pour sol béton
      UKK340382
      Coude pr canaux encastr 340x38 dble
      Prix
      173,83 €
      HT/ Pièce *
      173,83 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      UK190382 - Goulotte acier 2 compartiments 38x190mm pour sol béton
      UK190382
      Goulotte acier 38 x 190 pour sol béton
      Prix
      105,03 €
      HT/ Mètre *
      105,03 €
      HT/ Mètre *
    • 3
      UKK340283 - Angle vertical 3 compartiments 28mm x 340mm pour sol béton
      UKK340283
      Coude pr canaux encastr 340x28 trple
      Prix
      195,88 €
      HT/ Pièce *
      195,88 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      UDM2244Q12 - Cadre de montage l244mm x L244mm épais 4mm pour boîte de jonction acier 290 mm
      UDM2244Q12
      Cadre de montage 244 x 244 pour boîte de jonction acier 290 mm
    • 5
      UKB190280 - Support de fixation 2 compartiments 28mm x 190mm pour sol béton
      UKB190280
      Support de fixation 28 x 190
      Prix
      12,69 €
      HT/ Pièce *
      12,69 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026