The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Cani­veaux et boîtes de sol
    • Goulottes acier
    • UDB2075125
    EAN
    4012002237991
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Goulottes acier

    Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 75-125 mm UDB2075125

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 75-125 mm

    UDB2075125

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Voir tout (5)
    Previous
    Previous
    UDM2244Q12
    UDM2244Q12
    Cadre de montage 244 x 244 pour boîte de jonction acier 290 mm
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    UDM2215R06
    UDM2215R06
    Cadre de montage dia. 215 pour boîte de jonction acier 290 mm
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    UDM2200Q06
    UDM2200Q06
    Cadre de montage 200 x 200 pour boîte de jonction acier 290 mm
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    UDM2200E09
    UDM2200E09
    Cadre de montage 200 x 253 pour boîte de jonction acier 290 mm
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

    • Bâti d'em­pi­lage 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 6 produit(s) disponible(s)

    Accessoires obligatoires

    • UDM2244Q12

      Cadre de montage 244 x 244 pour boîte de jonction acier 290 mm

      0,00 € HT  / *
    • UDM2215R06

      Cadre de montage dia. 215 pour boîte de jonction acier 290 mm

      0,00 € HT  / *
    • UDM2200Q06

      Cadre de montage 200 x 200 pour boîte de jonction acier 290 mm

      0,00 € HT  / *
    • UDM2200E09

      Cadre de montage 200 x 253 pour boîte de jonction acier 290 mm

      0,00 € HT  / *
    • UDM2147E04

      Cadre de montage 147 x 247 pour boîte de jonction acier 290 mm

      0,00 € HT  / *

    Complétez votre système

    • Bâti d'em­pi­lage
    • UDAR235

      Cadre de rehausse pour boîte de jonction acier 290 mm

      0,00 € HT  / *

    Produits liés

    • UK240383

      Goulotte acier 38 x 240 pour sol béton

      132,30 € HT  / Mètre*
    • UK240382

      Goulotte acier 38 x 240 pour sol béton

      121,48 € HT  / Mètre*
    • UK240283

      Goulotte acier 28 x 240 pour sol béton

      124,47 € HT  / Mètre*
    • UK240282

      Goulotte acier 28 x 240 pour sol béton

      113,31 € HT  / Mètre*
    • UK190382

      Goulotte acier 38 x 190 pour sol béton

      105,03 € HT  / Mètre*
    • UK190282

      Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton

      96,71 € HT  / Mètre*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Longueur
      428 mm
    • Hauteur mini­male de la chape
      75 mm
    • Plage de nivel­le­ment
      75 - 125 mm
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Charge verti­cale appliquée sur une petite surface
      1,5 kN
    Equi­pe­ment
    • Avec plaque de fond
      Oui
    • Inser­tion du couvercle de montage
      Oui
    Matière
    • Maté­riau de la paroi laté­rale
      Plas­tique
    Couver­cle, porte
    • Type de couvercle
      Aveugles
    Fonc­tions
    • Sépa­ra­tion possible du couvercle de la base
      Oui
    • Compa­tible avec les goulottes de sol recou­vertes d'une chape
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    Déclaration REACH UDB2075125
    PDF
    Rapport RoHS UDB2075125
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UDB2075125 | Hager France

      Image produit UDB2075125

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UDB2075125 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit UDB2075125

      Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 75-125 mm

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2017-12-15 | Hager France

      Mode d'emploi International 2017-12-15

      PDF
      4,28 MB
      Image Mode d'emploi International 2018-02-06 | Hager France

      Mode d'emploi International 2018-02-06

      PDF
      4,73 MB
      Image Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29 | Hager France

      Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

      PDF
      2,29 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Floor installation systems - Impact noise properties | Hager France

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Image Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager France

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager France

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Image Floor installation systems - Protection class | Hager France

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
      Image Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur | Hager France

      Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur

      Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16

      PDF
      2,59 MB
    • Logiciel

      Image Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER | Hager France

      Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER

      Pour simplifier la mise en œuvre des produits hager dans une maquette numérique REVIT.

      MSI
      50,17 MB
    • Fichiers STEP

      Image STEP model UDB2075125 | Hager France

      STEP model UDB2075125

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      1,40 MB
    • avec variables

      Image Technical Drawing UDB2075125 | Hager France

      Technical Drawing UDB2075125

      schémas International 2022-10-18

      PDF
      59,17 kB
    • Guide

      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager France

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UKB240380 - Support de fixation 3 compartiments 38mm x 240mm pour sol béton
      UKB240380
      Support de fixation 38 x 240
      Prix
      12,69 €
      HT/ Pièce *
      12,69 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      UDAR235 - Cadre de rehausse pour boîte de jonction acier 290 mm p boîte acier UDB2xxxxx
      UDAR235
      Cadre de rehausse pour boîte de jonction acier 290 mm
    • 3
      UDM2200E09 - Cadre de montage l200mm x L253mm épais 4mm pour boîte de jonction acier 290 mm
      UDM2200E09
      Cadre de montage 200 x 253 pour boîte de jonction acier 290 mm
    • 4
      UDB2050080 - Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 50-80 mm
      UDB2050080
      Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 50-80 mm
    • 5
      UDM3215R06 - Cadre de montage diam. 215mm épais 4mm pour boîte de jonction acier 340 mm
      UDM3215R06
      Cadre de montage dia. 215 pour boîte de jonction acier 340 mm
      Prix
      114,34 €
      HT/ Pièce *
      114,34 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026