The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Cani­veaux et boîtes de sol
    • Goulottes acier
    • UDAR235
    EAN
    4012002237960
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Goulottes acier

    Cadre de rehausse pour boîte de jonction acier 290 mm p boîte acier UDB2xxxxx UDAR235

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Cadre de rehausse pour boîte de jonction acier 290 mm p boîte acier UDB2xxxxx

    UDAR235

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Voir tout (5)
    Previous
    Previous
    UDM2244Q12
    UDM2244Q12
    Cadre de montage 244 x 244 pour boîte de jonction acier 290 mm
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    UDM2215R06
    UDM2215R06
    Cadre de montage dia. 215 pour boîte de jonction acier 290 mm
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    UDM2200Q06
    UDM2200Q06
    Cadre de montage 200 x 200 pour boîte de jonction acier 290 mm
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    UDM2200E09
    UDM2200E09
    Cadre de montage 200 x 253 pour boîte de jonction acier 290 mm
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 3 produit(s) disponible(s)

    Accessoires obligatoires

    • UDM2244Q12

      Cadre de montage 244 x 244 pour boîte de jonction acier 290 mm

      0,00 € HT  / *
    • UDM2215R06

      Cadre de montage dia. 215 pour boîte de jonction acier 290 mm

      0,00 € HT  / *
    • UDM2200Q06

      Cadre de montage 200 x 200 pour boîte de jonction acier 290 mm

      0,00 € HT  / *
    • UDM2200E09

      Cadre de montage 200 x 253 pour boîte de jonction acier 290 mm

      0,00 € HT  / *
    • UDM2147E04

      Cadre de montage 147 x 247 pour boîte de jonction acier 290 mm

      0,00 € HT  / *

    Produits liés

    • UDB2120170

      Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 120-170 mm

      0,00 € HT  / *
    • UDB2075125

      Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 75-125 mm

      0,00 € HT  / *
    • UDB2050080

      Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 50-80 mm

      0,00 € HT  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      35 mm
    • Longueur
      296 mm
    Matière
    • Maté­riau
      Alumi­nium

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    Déclaration REACH UDAR235
    PDF
    Rapport RoHS UDAR235
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UDAR235 | Hager France

      Image produit UDAR235

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UDAR235 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit UDAR235

      Cadre de rehausse pour boîte de jonction acier 290 mm

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Guide

      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager France

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UKB240280 - Support de fixation 3 compartiments 28mm x 240mm pour sol béton
      UKB240280
      Support de fixation 28 x 240
      Prix
      12,69 €
      HT/ Pièce *
      12,69 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      UKK340382 - Angle vertical 2 compartiments 38mm x 340mm pour sol béton
      UKK340382
      Coude pr canaux encastr 340x38 dble
      Prix
      173,83 €
      HT/ Pièce *
      173,83 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      UDM2215R06 - Cadre de montage diam 215 épais 4mm pour boîte de jonction acier 290 mm
      UDM2215R06
      Cadre de montage dia. 215 pour boîte de jonction acier 290 mm
    • 4
      UDB3075125 - Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 75-125 mm
      UDB3075125
      Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 75-125 mm
      Prix
      357,71 €
      HT/ Pièce *
      357,71 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      UKK190282 - Angle vertical 2 compartiments 28mm x 190mm pour sol béton
      UKK190282
      Coude pr canaux encastr 190x28 dble
      Prix
      127,69 €
      HT/ Pièce *
      127,69 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026