kit 1xBM H3+P160, 600x200, horizontal, déconnectable pour armoires Quadro. UC162PP
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Charnière pour systèmes de distribution 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 22 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Hauteur200 mm
-
Largeur600 mm
-
Profondeur200 mm
-
Classe de protectionClasse II
-
MatériauAcier
-
Code RAL9010
-
Couleur du produitBlanc pur
-
Nombre d'échelons de 75 mm de hauteur par tableau de distribution12
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit UC162PP
kit 1xBM Quadro.system H3+P160, 600x200, horizontal, déconnectable
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2018-03-02
PDF865,15 kB -
Brochures techniques & CCTP
Enveloppes quadro4_5 - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX439,95 kB
Enveloppes quadro4_5 - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2021-11-30
PDF322,05 kB -
Brochure
Guide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB