The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Enve­loppes de distri­bu­tion jusqu'à 630 A
    • Armoires et coffrets à composer quadro4
    • UM30A5
    Le UM30A5 est une barre en cuivre perforé et taraudé M6 de Hager. De dimensions 30mm de largeur, 10mm d'épaisseur et 880mm de longueur, elle peut être éventuellement recoupée pour réaliser des jeux de barres 630A ou un conducteur de protection dans les tableaux électriques dans tous types d'environnements.
    EAN
    3250616362482
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Kits d'équi­pe­ment univers pour appa­reils de distri­bu­tion
    • Acces­soires de câblage univers
    • Armoires et coffrets à composer quadro4
    • Armoires et coffrets mono­blocs quadro5
    • Systèmes de distri­bu­tion pour quadro4 et quadro5
    • Voir plus

    Barre cuivre perforé M6 630A 30x10x880mm UM30A5

    Prix
    325,92 €
    HT/ Pièce *
    325,92 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Barre cuivre perforé M6 630A 30x10x880mm

    UM30A5

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      630 A
    Dimen­sions
    • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
      10 - 10 mm
    • Hauteur du jeu de barres
      30 mm
    • Longueur du jeu de barre
      880 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      1
    • Type de jeu de barre
      Plat
    Matière
    • Maté­riau
      Cuivre

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH UM30A5
    PDF
    Rapport RoHS UM30A5
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UM30A5 | Hager France

      Image produit UM30A5

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UM30A5 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit UM30A5

      Barre Cu perforée M6 630A 30X10 longueur 880

      PDF
    • Brochure

      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Information produit

      Image Guide de choix - Enveloppe | Hager France

      Guide de choix - Enveloppe

      Tertiaire

      PDF
      73,13 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UM92H - Jeu de 4 connecteurs Jeux barres verticales pour armoires univers.
      UM92H
      Jeu de 4 connecteurs Jeux barres verticales univers
      Prix
      149,30 €
      HT/ Pièce *
      149,30 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      JP001 - Obturateurs en bande 6 Modules, RAL 9010 pour mini gamma ou gamma
      JP001
      Obturateurs en bande 6 Modules, RAL 9010
      Prix
      6,81 €
      HT/ Pièce *
      6,81 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      UZ06A1 - Vis de rechange Univers, pour fixation des plastrons
      UZ06A1
      Vis de rechange Univers, pour fixation des plastrons
      Prix
      5,99 €
      HT/ Pièce *
      5,99 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      UZ10GFR - Barre en fibre de verre, 30x10x1000mm, rectangle
      UZ10GFR
      Barre en fibre de verre, 30x10x1000mm, rectangle
      Prix
      135,77 €
      HT/ Pièce *
      135,77 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      UZ90T1 - Cloison de séparation verticale h1350mm prof 275mm L1100mm univers
      UZ90T1
      cloison de séparation verticale h1350mm prof 275mm L1100mm Univers
      Prix
      101,37 €
      HT/ Pièce *
      101,37 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026