The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Enve­loppes de distri­bu­tion jusqu'à 630 A
    • Kits d'équi­pe­ment univers pour appa­reils de distri­bu­tion
    • JP001
    Le JP001 est un obturateur en bande pour enveloppes mini gamma et gamma de Hager. D'une longueur de 6 modules, c'est une solution idéale pour assurer la sécurité des personnes et une finition parfaite des rangées modulaires dans les tableaux électriques.
    EAN
    3250613560010
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Kits d'équi­pe­ment univers pour appa­reils de distri­bu­tion
    • Acces­soires de câblage univers
    • Voir plus

    Obturateurs en bande 6 Modules, RAL 9010 pour mini gamma ou gamma JP001

    Prix
    6,81 €
    HT/ Pièce *
    6,81 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Obturateurs en bande 6 Modules, RAL 9010 pour mini gamma ou gamma

    JP001

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      54 mm
    • Largeur
      110 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Déclaration REACH JP001
    PDF
    Rapport RoHS JP001
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image JP001 | Hager France

      Image produit JP001

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit JP001 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit JP001

      Obturateurs en bande 6 Modules, RAL 9010

      PDF
    • Brochure

      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UM92H - Jeu de 4 connecteurs Jeux barres verticales pour armoires univers.
      UM92H
      Jeu de 4 connecteurs Jeux barres verticales univers
      Prix
      149,30 €
      HT/ Pièce *
      149,30 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      UZ10GFR - Barre en fibre de verre, 30x10x1000mm, rectangle
      UZ10GFR
      Barre en fibre de verre, 30x10x1000mm, rectangle
      Prix
      135,77 €
      HT/ Pièce *
      135,77 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      UZ06A1 - Vis de rechange Univers, pour fixation des plastrons
      UZ06A1
      Vis de rechange Univers, pour fixation des plastrons
      Prix
      5,99 €
      HT/ Pièce *
      5,99 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      UZ02B3 - Rail DIN réglable en profondeur 22 modules sur 1 rangée L444mm pour univers
      UZ02B3
      Rail DIN réglable Univers 2 travées pour largeur 500mm
      Prix
      126,18 €
      HT/ Pièce *
      126,18 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      UZ90T1 - Cloison de séparation verticale h1350mm prof 275mm L1100mm univers
      UZ90T1
      cloison de séparation verticale h1350mm prof 275mm L1100mm Univers
      Prix
      101,37 €
      HT/ Pièce *
      101,37 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026