Kit gaine à câbles Quadro5 pour armoire FM304 h 1110mm l 197mm p 260mm
EAN
3250610132999
Conditionnement
1 Pièce
Kit gaine à câbles Quadro5 pour armoire FM304 h 1110mm l 197mm p 260mm FM424
Prix
174,18 €
HT/ Pièce
*
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur1 050 mm
-
Largeur200 mm
Matière
-
MatériauMétal
-
Code RAL9010
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FM424
Kit gaine à câbles Quadro5 pour armoire FM304 h 1110mm l 197mm p 260mm
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi en-GB 2026-04-07
PDF16,78 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Plus de documentation